您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 模組化主機與控制器

Keysight U2781A USB 模組化儀器機箱採 4U 高設計,配備 200 W 的全電壓輸入範圍交流電源供應器和內建的保護電路。這個可攜式機箱最多可裝入六個 Keysight USB 模組化產品。Keysight U2781A 專為工業和科學領域之各種應用而設計,包括在研發、設計驗證,和製造測試。此機箱提供模組之間的同步化功能,以協助您降低測試成本並加快完成測試系統的整合和開發。

Keysight U2781A配備 10 MHz 的內部參考時脈供每個模組插槽使用。每個機箱中均配備兩個溫度感應器,可用來監控內部溫度,內建的風扇則可讓機箱內部散熱。觸發匯流排讓USB模組化產品可以互相觸發信號。

這款機箱支援下列的 USB 模組化產品:

為了提供更大的開發靈活性,Keysight U2781A 可以和各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、MATLAB®、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio® 。

  • U2781A USB 模組化產品機箱 U2781A USB 模組化產品機箱 

    U2781A USB 模組化產品機箱

    • 符合高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 標準(與 Microsoft® Windows® 作業系統相容)
    • 具有可熱插拔和自動檢測特性,可大幅減少啟動時間/操作
    • 可擴充至最多 384 個通道
    • 選配的上架套件可簡化機架安裝