您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 數位 IO 模組

Keysight U2600 系列 USB 數位 IO 模組是經濟實惠的元件,配有 64 條光隔離數位線。它可與 Keysight Measurement Manager(AMM)軟體搭配使用,以協助您快速完成設定和資料記錄。Keysight Measurement Manager 軟體提供的 Command Logger 功能進一步簡化了此一過程,可擷取配置命令,並將其輕鬆地轉換為 VEE 程式碼片段。另外,它還支援其他語言:VB、C++ 和 C#。

為了提供更大的開發靈活性,U2600 系列 USB DIO 可以和各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、MATLAB® R2007a、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®。

USB 模組化儀器技術資源

比較所有的 USB 數位 IO 模組 (3)

搜尋 USB 數位 IO 模組

  • U2651A 32 條輸入,32 條輸出 USB 數位 I/O 線路 U2651A 32 條輸入,32 條輸出 USB 數位 I/O 線路 (1) 

    U2651A 32 條輸入,32 條輸出 USB 數位 I/O 線路

    Keysight U2651A USB 數位 I/O 是經濟實惠的裝置,能夠提供 64 條光隔離數位線路。

  • U2652A 64 條輸入 USB 數位 I/O 線路 U2652A 64 條輸入 USB 數位 I/O 線路 (1) 

    U2652A 64 條輸入 USB 數位 I/O 線路

    64 條輸入 USB 數位 I/O 線路 Short Description Keysight U2652A USB 數位 I/O 是經濟實惠的裝置,能夠提供 64 條光隔離數位線路。

  • U2653A 64 條輸出 USB 數位 I/O 線路 U2653A 64 條輸出 USB 數位 I/O 線路 (1) 

    U2653A 64 條輸出 USB 數位 I/O 線路

    Keysight U2653A USB 數位 I/O 是經濟實惠的裝置,能夠提供 64 條光隔離數位線路。