您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 模組化 D/A 轉換器

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight U2761A 是 20MHz 函數產生器,可提供 10 種標準波形,再加上產生脈衝和任意波形的能力。它使用通用,而非專屬的標準高速 USB 2.0 介面,大幅簡化了連接配置, 讓使用者可以使用隨插即用的功能,迅速設定並配置其測試。

透過 PC 螢幕上的 Windows 視窗,Keysight U2761A 搭載的是德量測管理員 (AMM) 軟體提供親切熟悉的面板操作介面,可快速完成儀器設定。您可使用 AMM 內含的任意波形編輯器,輕易建立任意波形。觀看 Keysight Measurement Manager – 函數產生器畫面

利用儀器搭載的多功能軟體,配上電腦的USB介面,立即開始進行量測。

產品特色:

  • 小巧易攜的模組
  • 簡易的 USB 設定
  • 容易使用的軟體

Keysight U2700A 系列 USB 模組化儀器榮獲 Design News 的 2009 年最佳產品類的Golden Mousetrap Award。Design News 獎項已有二十年以上的歷史,旨在表彰在產品設計領域的工程創新和創造力。

Visual Studio、Microsoft、Windows 是微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和/或其他國家的註冊商標。

USB模組化儀器提供的技術資源

  • U2761A USB 模組化函數產生器 U2761A USB 模組化函數產生器 

    U2761A USB 模組化函數產生器

    Keysight U2761A 是 20 MHz 函數產生器,可提供 10 種標準波形,再加上產生脈衝和任意波形的能力。