您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 信號調節產品

信號調節的範圍包括信號放大、濾波、轉換、電壓範圍匹配、信號隔離,以及任何其他必要的處理程序,以便調節感應器的輸出,使其適用於信號處理。它主要運用於資料擷取方面,其中感應器的信號經過標準化和濾波後而達到適於執行類比數位轉換的位準,因而可被電腦化裝置讀取。

Keysight U2802A 31 通道熱電耦輸入模組是一種熱電耦輸入信號調節裝置,可將來自熱電耦的低輸入電壓信號,轉換成符合資料擷取裝置要求的輸出電壓範圍。Keysight U2802A熱電耦信號調節器可搭配使用 U2355A 及 U2356A 資料擷取器,以便提攻熱電耦輸入。

如須有關 Keysight U2355A 或 U2356A 的詳細資料,請上網至 U2300A 網頁

產品特色

  • 內建的熱敏電阻可用於冷接點補償,提供歸零功能及恆溫結構接線端子模組
  • 開路熱電耦檢測
  • 可追溯至 NIST 的校驗
  • 多達 31 個熱電耦輸入
  • 可分別配置為熱電耦或電壓輸入模式
  • 支援 J、K、R、S、T、N、E、和 B 型熱電偶

為了提供更大的開發靈活性,Keysight U2741A 可以和各式各樣的應用開發環境相容,例如 Keysight VEE、MATLAB® R2007a、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio® 。

Visual Studio 和 Microsoft 是微軟公司 (Microsoft Corporation) 在美國和/或其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。

  • U2802A 31 通道熱耦輸入模組 U2802A 31 通道熱耦輸入模組 

    U2802A 31 通道熱耦輸入模組

    Keysight U2802A 31 通道熱耦輸入模組是熱耦輸入信號調節器裝置,可將來自熱耦的低輸入電壓信號,轉換成適合資料蒐集裝置的輸出電壓範圍。