這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight PXI 信號分析儀是設計驗證和生產製造應用所不可或缺的工具。這些應用對於品質控制、產品相符性和測試最佳化要求極高,必須執行快速和高品質的量測。PXIe 向量信號分析儀體積小,速度快,具有出色的可擴充性和可重複性,並且支援使用共用的處理器、主機/主機殼、顯示器和介面靈活地配置解決方案,是您產生單通道或多通道模組化測試解決方案的好幫手。
重要特色
- 9 kHz 至 50 GHz 的頻率範圍
- 分析頻寬達 160 MHz
- 絕對振幅準確度為 ± 0.15 dB
- Frequency switching speed of < 150 us
使用經驗證的是德科技量測技術,更快獲得一致、精確的量測結果
PXIe 向量信號分析儀相容於享譽業界且深受客戶信賴的 Keysight X 系列量測應用軟體和 89600 VSA 軟體。無論您正開發何種規格的產品,或是處於產品開發的哪個階段,它們都可為您提供一致且可重複的量測結果,幫助您更快獲得成功。
Find the Model that's Right for You
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
Keysight M9391A PXIe 向量信號分析儀包括模組化硬體和動態軟體,所有元件均針對射頻製造測試環境進行最佳化。
Keysight M9393A 傳承是德科技先進的微波量測技術,其模組化架構讓您能根據自己的特定需求來客製最合適配置。
Ready for 5G. Keysight M9410A PXI vector transceiver (VXT) integrates a vector signal generator (VSG) and analyzer (VSA) with 1.2 GHz instantaneous bandwidth in a 2-slot PXI module.
M9411A PXI 向量收發器(VXT)將向量信號產生器(VSG)和向量信號分析儀(VSA)整合入 3 插槽 PXI 模組中,其提供 1.2 GHz 瞬時頻寬、客製化 FPGA,以及光學 I/O。
專為高速解決方案量身打造的收發器,可提供更快的製造測試,適用於無線元件、功率放大器和射頻前端模組。 它還提供內建的即時 FPGA 加速量測功能。
下一頁
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources
Want help or have questions?