AXIe 機箱與控制器
AXIe是新興的開放標準,具有VXIbus、LXI和PXI等模組化介面的所有特色,非常適合用於高效能模組化儀器。 因此,是德新推出了一系列易於擴充的AXIe機箱。 是德AXIe機箱提供各種控制器選項,可協助您輕鬆建構高效能AXIe測試系統。
是德 AXIe 機箱
是德備有多款 AXIe 機箱和控制器,以滿足大多數應用的要求
AXIe系統適用的電腦I/O卡
- Keysight M9502A AXIe 2槽式機箱:這款新機箱可隨意移動, 也可安裝於機架中,僅占用2U機架空間。
- Keysight M9505A AXIe 5槽式機箱:如果您需要容納更多AXIe模組,可選擇這款機箱。 此機箱可放在工作台上或安裝於機架中使用,僅占用4U機架空間。
- M9514A 14 插槽 AXIe 機箱和 M9521A AXIe 系統模組: 此機箱專為大型系統而設計,讓您不用再累贅地使用多個小型機箱。 雖然它也可在桌面上使用,不過主要還是安裝在機架上。
是德嵌入式控制器和纜線 I/O 解決方案
是德提供您各種控制器選項,可同時兼顧靈活性與效能。 當您需要輕巧的解決方案或是想要直接連接至 PXIe 背板,請選擇嵌入式控制器。 選擇 x8 PCIe 纜線介面可將最新的電腦硬體連接至機箱。 若需要連接至筆記型電腦,請選擇 ExpressCard 介面。
-
M9502A AXIe 2-Slot Chassis
M9502A AXIe 2-Slot Chassis
M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
-
M9505A AXIe 5-Slot Chassis
M9505A AXIe 5-Slot Chassis
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
-
M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器
M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器
Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 和 x16 PCIe 擴充槽, 以便將 Keysight M9018A、M9502A 和 M9505A 機箱連接至外部電腦。
-
M9537A AXIe 高效能嵌入式控制器:2.8 GHz 四核,8 GB
M9537A AXIe 高效能嵌入式控制器:2.8 GHz 四核,8 GB
- 單插槽 AXIe
- Intel i7-6820EQ 2.8 GHz 四核處理器,64 位元 Windows 7 作業系統
- 240 GB 硬碟,8/16 GB DDR4 記憶體
- 連接至 AXIe 背板的 x16、Gen 3 PCIe 鏈路,最大資料頻寬高達 16 GB/s
- USB 3.0, USB 2.0, LAN, 4K DisplayPort, GPIB, Gen 3 PCIe IPASS