您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight AXIe 模組化協議測試儀

PCIe® - PCI Express 和 PCIe 均為 PCI-SIG 的註冊商標。

是德數位測試控制台(Digital Test Console)支援PCIe、2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2),一直到 PCIe 8GT/s(Gen3)等所有傳輸速率,是業界功能最齊全的 PCIe 3.0 測試解決方案,內含 PCIe 協定分析儀、PCIe LTSSM 模擬試驗器,以及 mid-bus 探棒和採用等化資料複檢探量技術(ESP)的插槽界接探棒。

為了爭取市場先機,許多創新廠商正積極發展支援最新協定規格的產品。是德科技是 PCI-SIG 的主要成員,並與產業多家領導廠商緊密結盟,因此擁有最齊備的產品與專業知識,可協助客戶排除協定規格不斷演進的難題。Keysight PCIe協定分析儀與PCIe 模擬試驗器支援所有初期發佈的草案規格,並可在 1.0 規格公布時,協助廠商快速將產品規格升級到 1.0 版。
 

  • N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe [已停產] N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe [已停產] 

    N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe [已停產]

    • Allows U4432A SMA harness to have electrical properties of U4433A flying leads for mid-bus probing
    • Supports up to HS G3 MIPI M-PHY signals
    • Includes test points for N5426A ZIF tip oscilloscope adapter (InfiniiMax II probe)

  • U4301B PCI Express 協定分析儀 U4301B PCI Express 協定分析儀 

    U4301B PCI Express 協定分析儀

    • 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
    • 支援 x1 至 x16 鏈路寬度
    • x1 至 x8 雙向通道的記憶體容量為 8 GB,x16 雙向通道的記憶體容量高達 16 GB

  • U4328A M.2 PCI Express 內插式探棒 Socket 3 (M-key) U4328A M.2 PCI Express 內插式探棒 Socket 3 (M-key) 

    U4328A M.2 PCI Express 內插式探棒 Socket 3 (M-key)

    • 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
    • 使用等化資料複檢探量技術(ESP),以精準地復原所有 Gen3 平台,以及從 x1 到 x16 所有傳輸鏈路上的資料。
    • 確保您的設計問題可以被複製

  • U4330A SFF-8639 PCI Express 內插式探棒 U4330A SFF-8639 PCI Express 內插式探棒 

    U4330A SFF-8639 PCI Express 內插式探棒

    • 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
    • 使用等化資料複檢探量技術(ESP),以精準地復原所有 Gen3 平台,以及從 x1 到 x16 所有傳輸鏈路上的資料。
    • 確保您的設計問題可以被複製

  • U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器 U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器 

    U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器

    利用 Keysight 最新的協定分析解決方案,獨立進行 MIPI D-PHY 元件測試與除錯,或整合入基於 MIPI D-PHY 之行動裝置設計。

  • U4431A MIP M-PHY 協定分析儀 U4431A MIP M-PHY 協定分析儀 

    U4431A MIP M-PHY 協定分析儀

    • 在單一介面中查看單個或多個 MIPI M-PHY 匯流排
    • 深記憶體可擷取長時間的系統流量
    • 功能強大的觸發可隔離錯誤和詳細的流量條件