您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight VXI 示波器與數位轉換器

數位轉換器最常用於快速暫態信號、中頻與基頻信號,或是雜訊與震動信號的量測。是德 VXI 和 VME 數位轉換器將眾多功能結合於單一模組中。

其中有多款數位轉換器支援高達 23 位元的解析度。某些機型提供內建的資料壓縮與過濾功能,有助於簡化分析程序。

另外還提供完整的信號量測和攔截系統。

  • E1438C/D 100 MSa/s數位器及DSP與記憶體 [已停產] E1438C/D 100 MSa/s數位器及DSP與記憶體 [已停產] 

    E1438C/D 100 MSa/s數位器及DSP與記憶體 [已停產]

    E1438C/D是一個單一頻道的100 MSa/s數位器,適用於信號的擷取和分析、高解析度ATE及雷達的測試。

  • E1439C/D 95 MSa/s數位器及DSP、記憶體與70 MHz的IF輸入 [已停產] E1439C/D 95 MSa/s數位器及DSP、記憶體與70 MHz的IF輸入 [已停產] 

    E1439C/D 95 MSa/s數位器及DSP、記憶體與70 MHz的IF輸入 [已停產]

    E1439C/D是一個單一頻道的95 MSa/s數位器,適用於RF信號的擷取、分析與高解析度的ATE。

  • E3238S/N6820E Signal Survey System [已停產] E3238S/N6820E Signal Survey System [已停產] 

    E3238S/N6820E Signal Survey System [已停產]

    Unlike swept analyzers, this system provides fast wide spectral search and high resolution. The E3238S/N6820E includes all core signal processing tools for detecting and capturing data on signals of interest.