您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 示波器和數位轉換器

這些類比數位轉換器(ADC)採模組化架構,可普遍用於各種量測應用與領域。是德科技 PXI 數位轉換器包含下列機型:PXIe 寬頻數位轉換器和 PXIe 隔離式數位轉換器。

PXIe 寬頻數位轉換器

是德科技寬頻數位轉換器的執行速度達 3.2 GS/s,暫態類比頻寬高達 2 GHz。這款數位轉換器採用 Xilinx® Virtex-6 FPGA,可根據您選擇的韌體選項來配置不同的功能。

PXIe 隔離式數位轉換器

是德科技隔離式數位轉換器具有 2 個隔離的輸入通道,支援 250 mV 到最高 ±256V 的輸入範圍,具有 20 MSa/s 的取樣率和 16 位元的解析度。這款隔離式數位轉換器提供每個通道 32 MSa 的儲存容量,其分段式記憶體可儲存多達 1024 筆記錄,因此無需重新初始化即可保存多個資料叢發。

PXIe 示波器

Keysight PXIe 示波器不僅只是具有示波器軟體功能面板的數位轉換器。InfiniiVision PXIe 模組化示波器將 Keysight InfiniiVision 桌上型示波器技術納入 PXI 設計中,可支援 200 MHz 到 1 GHz 的頻寬,具有 2 個類比通道,並提供快速的 5 GSa/s 取樣率。

比較表格中所有的產品 (9)

搜尋產品

  • M3100A PXIe 數位轉換器:100 MSa/s,14 位元,100 MHz M3100A PXIe 數位轉換器:100 MSa/s,14 位元,100 MHz (1) 

    M3100A PXIe 數位轉換器:100 MSa/s,14 位元,100 MHz

    • 單槽 PXIe 4/8 通道數位轉換器
    • 100 MSa/s,14 位元,100 MHz 頻寬
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M3102A PXIe 數位轉換器 500 MSa/s,14 位元,200 MHz M3102A PXIe 數位轉換器 500 MSa/s,14 位元,200 MHz (1) 

    M3102A PXIe 數位轉換器 500 MSa/s,14 位元,200 MHz

    • 單插槽 PXIe 2 或 4 通道數位轉換器
    • 500 MSa/s,14 位元,200 MHz 頻寬
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元 M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元 (1) 

    M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元

    • 2 插槽 PXIe 2/4 通道任意波型產生器和 4/8 通道數位轉換器
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元和 500 MSa/s,14 位元 M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元和 500 MSa/s,14 位元 (1) 

    M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元和 500 MSa/s,14 位元

    • 2 插槽 PXIe 2 通道任意波型產生器和 2 通道數位轉換器
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力… M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力… (1) 

    M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力…

    • 2 通道,直流至 2 GHz,高達 3.2 GS/s
    • 機板內建的大型 FPGA 可支援客製的即時處理演算法
    • 專用功能可部署於機板上,以支援不同的應用

  • M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體 M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體 (1) 

    M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體

    • 單插槽 PXIe 數位轉換器
    • 2 個隔離輸入通道可量測高達 ±256V 的電壓
    • 20Msa/s 取樣率和 16 位元解析度
    • 適用於汽車、航太與國防以及工業應用

  • M9241A PXIe 模組化示波器 M9241A PXIe 模組化示波器 (1) 

    M9241A PXIe 模組化示波器

    200 MHz 示波器頻寬
    2 個類比通道
    5 GSa/s 取樣率

  • M9242A PXIe 模組化示波器 M9242A PXIe 模組化示波器 (1) 

    M9242A PXIe 模組化示波器

    • 500 MHz 示波器頻寬
    • 2 個類比通道
    • 5 GSa/s 取樣率

  • M9243A PXIe 模組化示波器 M9243A PXIe 模組化示波器 (1) 

    M9243A PXIe 模組化示波器

    • 1 GHz 頻寬示波器
    • 2 個類比通道
    • 5 GSa/s 取樣率