PXI Digitizer

PXIe 數位轉換器

這些類比數位轉換器(ADC)採模組化架構,可普遍用於各種量測應用與領域。是德科技 PXI 數位轉換器包含下列機型:PXIe 寬頻數位轉換器和 PXIe 隔離式數位轉換器。

PXIe 寬頻數位轉換器

是德科技寬頻數位轉換器的執行速度達 3.2 GS/s,暫態類比頻寬高達 2 GHz。這款數位轉換器採用 Xilinx® Virtex-6 FPGA,可根據您選擇的韌體選項來配置不同的功能。

PXIe 隔離式數位轉換器

是德科技隔離式數位轉換器具有 2 個隔離的輸入通道,支援 250 mV 到最高 ±256V 的輸入範圍,具有 20 MSa/s 的取樣率和 16 位元的解析度。這款隔離式數位轉換器提供每個通道 32 MSa 的儲存容量,其分段式記憶體可儲存多達 1024 筆記錄,因此無需重新初始化即可保存多個資料叢發。

PXIe 示波器

Keysight PXIe 示波器不僅只是具有示波器軟體功能面板的數位轉換器。InfiniiVision PXIe 模組化示波器將 Keysight InfiniiVision 桌上型示波器技術納入 PXI 設計中,可支援 200 MHz 到 1 GHz 的頻寬,具有 2 個類比通道,並提供快速的 5 GSa/s 取樣率。

搜尋符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助