PXI 示波器和數位轉換器
這些類比數位轉換器(ADC)採模組化架構,可普遍用於各種量測應用與領域。是德科技 PXI 數位轉換器包含下列機型:PXIe 寬頻數位轉換器和 PXIe 隔離式數位轉換器。
PXIe 寬頻數位轉換器
是德科技寬頻數位轉換器的執行速度達 3.2 GS/s,暫態類比頻寬高達 2 GHz。這款數位轉換器採用 Xilinx® Virtex-6 FPGA,可根據您選擇的韌體選項來配置不同的功能。
PXIe 隔離式數位轉換器
是德科技隔離式數位轉換器具有 2 個隔離的輸入通道,支援 250 mV 到最高 ±256V 的輸入範圍,具有 20 MSa/s 的取樣率和 16 位元的解析度。這款隔離式數位轉換器提供每個通道 32 MSa 的儲存容量,其分段式記憶體可儲存多達 1024 筆記錄,因此無需重新初始化即可保存多個資料叢發。
PXIe 示波器
Keysight PXIe 示波器不僅只是具有示波器軟體功能面板的數位轉換器。InfiniiVision PXIe 模組化示波器將 Keysight InfiniiVision 桌上型示波器技術納入 PXI 設計中,可支援 200 MHz 到 1 GHz 的頻寬,具有 2 個類比通道,並提供快速的 5 GSa/s 取樣率。
搜尋產品
-
M3100A PXIe 數位轉換器:100 MSa/s,14 位元,100 MHz (1)
M3100A PXIe 數位轉換器:100 MSa/s,14 位元,100 MHz
- 單槽 PXIe 4/8 通道數位轉換器
- 100 MSa/s,14 位元,100 MHz 頻寬
- 選配的即時排序
- 選配的圖形化 FPGA 設計環境
-
M3102A PXIe 數位轉換器,500 MSa/s,14 位元,200 MHz (1)
M3102A PXIe 數位轉換器,500 MSa/s,14 位元,200 MHz
- 單插槽 PXIe 4 通道數位轉換器
- 500 MSa/s,14 位元,200 MHz 頻寬
- 選配的即時排序
- 選配的圖形化 FPGA 設計環境
-
M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元 (1)
M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元
- 2 插槽 PXIe 4 通道任意波型產生器和 8 通道數位轉換器
- 選配的即時排序
- 選配的圖形化 FPGA 設計環境
-
M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元,及 500 MSa/s,14 位元 (1)
M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元,及 500 MSa/s,14 位元
- 2 插槽 PXIe、2 通道任意波型產生器和 2 通道數位轉換器
- 選配的即時排序
- 選配的圖形化 FPGA 設計環境
-
M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力… (1)
M9203A PXIe 高速數位轉換器 / 寬頻數位接收器,12 位元,3.2 GS/s 的取樣率,並具備 FPGA 信號處理能力…
- 2 通道,直流至 2 GHz,高達 3.2 GS/s
- 機板內建的大型 FPGA 可支援客製的即時處理演算法
- 專用功能可部署於機板上,以支援不同的應用
-
M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體 (1)
M9217A PXIe 隔離數位轉換器,雙通道、16 位元、±256V、每通道 32Msa 的記憶體
- 單插槽 PXIe 數位轉換器
- 2 個隔離輸入通道可量測高達 ±256V 的電壓
- 20Msa/s 取樣率和 16 位元解析度
- 適用於汽車、航太與國防以及工業應用