您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 資料擷取和切換模組

是德科技是全方位的切換解決方案供應商

是德在全球 RF 和微波切換器市場上已是超過 60 年的領先設計者和製造商。RF 和微波切換器被廣泛用在微波測試系統中切換儀器和待測物 (DUT) 之間的信號路徑。

是德設計和製造了各種類別的 RF 和微波切換器,以滿足您的切換需求。除了含連接器的切換器,是德也提供切換模組可操作在寬廣的頻率範圍並有多樣化的架構可供選擇。是德切換器被設計為使用在自動測試和量測、信號監控和路徑切換應用上具有高精確度和重複性,是德切換器在高性能、品質和可靠度上具有經過驗証的實績。

是德 PXI 混合型切換模組系列操作在直流到 26.5/40 GHz 的頻率範圍。它們被使用在像是自動測試設備 (ATE)、RF 通訊量測和 RF 參數量測上,這些應用在高密度的切換系統中需要耐用的切換模組。

PXI 混合型切換模組有 6 種類型可供選擇:是德雙組 SPDT 切換器、雙組轉換切換器的組合和單一 SP6T 架構。這些 PXI 模組提供優異的 0.03 dB 插入損失重複性、高隔離度、低 SWR,操作壽命高達 1 千萬次切換。

比較表格中所有的產品 (13)

搜尋產品

  • M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, Unterminated M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, Unterminated (1) 

    M9155C PXI Hybrid Dual SPDT Coaxial Switch, DC to 26.5 GHz, Unterminated

    The Keysight M9155C PXI Hybrid Dual SPDT switch module provides an exceptional 0.03 dB insertion loss repeatability, high isolation, low SWR with a long operating life up to 10 million cycles.

  • M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch, DC to 26.5 GHz M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch, DC to 26.5 GHz (1) 

    M9156C PXI Hybrid Dual Transfer Switch, DC to 26.5 GHz

    The Keysight M9156C PXI Hybrid Dual Transfer switch module provides an exceptional 0.03 dB insertion loss repeatability, high isolation, low SWR with a long operating life up to 5 million cycles.

  • M9161D PXI Solid State Dual SP4T Switch Module, 50 MHz to 20 GHz M9161D PXI Solid State Dual SP4T Switch Module, 50 MHz to 20 GHz (1) 

    M9161D PXI Solid State Dual SP4T Switch Module, 50 MHz to 20 GHz

    • Long life cycles
    • Fast switching speed of 60 us
    • Unmatched isolation and low insertion loss
       

  • M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch, DC to 26.5 GHz, Terminated M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch, DC to 26.5 GHz, Terminated (1) 

    M9157C PXI Hybrid Single SP6T Switch, DC to 26.5 GHz, Terminated

    The Keysight M9157C PXI Hybrid Single SP6T switch module provides exceptional 0.03 dB insertion loss repeatability, high isolation, low SWR with a long operating life up to 5 million cycles.

  • M9155CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual SPDT, Unterminated M9155CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual SPDT, Unterminated (1) 

    M9155CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual SPDT, Unterminated

    • M9155CH40 PXI Hybrid Dual SPDT switch
    • DC to 40 GHz, Unterminated
    • 0.03 dB insertion loss repeatability guaranteed

  • M9156CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual Transfer M9156CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual Transfer (1) 

    M9156CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Dual Transfer

    • M9156CH40 PXI Hybrid Dual Transfer switch
    • DC to 40 GHz
    • 0.03 dB insertion loss repeatability guaranteed
       

  • M9157CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Single SP6T, Terminated M9157CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Single SP6T, Terminated (1) 

    M9157CH40 PXIh-Coaxial Switch: DC to 40 GHz, Single SP6T, Terminated

    • M9157CH40 PXI hybrid single SP6T switch
    • DC to 40 GHz, Terminated
    • 0.03 dB insertion loss repeatability guaranteed
       

  • M9164A 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 6.5 GHz) M9164A 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 6.5 GHz) (1) 

    M9164A 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 6.5 GHz)

    M9164A 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 6.5 GHz)是可提供切換式多埠 VNA 解決方案的全交叉切換矩陣

  • M9164B 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 9 GHz) M9164B 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 9 GHz) (1) 

    M9164B 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 9 GHz)

    M9164B 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 9 GHz)是可提供切換式多埠 VNA 解決方案的全交叉切換矩陣

  • M9164C 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 18 GHz) M9164C 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 18 GHz) (1) 

    M9164C 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 18 GHz)

    M9164C 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 18 GHz)是可提供切換式多埠 VNA 解決方案的全交叉切換矩陣