您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight PXI 多工器

Keysight PXI 多工器模組可將信號從不同通道快速路由至單一個點,非常適合用於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統,以便將多個類比信號路由至單一量測裝置。Keysight PXI 多工器切換器可配置為一線式或兩線式模組,並提供先開後合(break-before-make)的連接功能,確保不會有兩個信號同時連接在一起。如有需要,您可同時連接多個通道。 此外,你可選擇使用高速、壽命較長的簧片繼電器,可交換高達 100VDC/100VAC 並可處理高達 20W 功率;或是選擇更高功率的電樞,可交換高達至 125VDC/100VAC 並可處理高達 60W 功率。

Keysight PXI 多工器提供標準隨附的連接纜線,以及選配的連接器模組、軟體前面板,以及是德連接專業知識,可協助您簡單迅速地完成安裝與配置。 此外,其軟體驅動器支援最普及的編程環境,例如:Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®,以及 LabVIEW™。

Visual Studio 為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是美國國家儀器公司的註冊商標。

比較表格中所有的產品 (3)

搜尋產品