您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 矩陣交換模組

PXI矩陣交換器模組提供中到高密度的矩陣交換模組,可將多個通道連接至同一個裝置。 可在待測裝置與測試系統之間,將任一列連接到任一欄,以便路由眾多信號。 最多可在單一模組中配置256個兩線式交叉點。 您可選擇高速、壽命較長的簧片繼電器,可交換高達100VDC/100VAC並處理高達20W的功率;或是選擇更高功率的電機繼電器,可交換高達至125VDC/125VAC並處理高達 60W的功率。

PXI矩陣交換器模組提供標準隨附的連接纜線,以及選配的連接器模組、軟體前面板,以及是德連接專業知識,可協助您簡單迅速地完成安裝與配置。 此外,其軟體驅動器支援最普及的編程環境,例如:Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB®,以及LabVIEW™。

Visual Studio 為 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是美國國家儀器公司的註冊商標。

比較表格中所有的產品 (3)

搜尋產品