您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

5 / 33 符合的產品

排序:
產品 Platform Module Type Maximum Inputs/Outputs (V, I) Speed or Frequency Channels/Crosspoints
M9130A PXI SPDT 切換器:26 通道、2A、機電式繼電器 M9130A PXI SPDT 切換器:26 通道、2A、機電式繼電器
PXI
  • General Purpose
2 amps/2 amps 3 ms Switching Speed 26 Form C
M9131A PXI SPDT Switch: 64-ch, 100 Vrms / 1A, Reed Relays M9131A PXI SPDT Switch: 64-ch, 100 Vrms / 1A, Reed Relays
PXI
  • General Purpose
100V, 1A 0.5 ms Switching Speed 64 Form C
M9132A PXI SPST 切換器:50 通道、100 Vrms/1 A、簧片式繼電器 M9132A PXI SPST 切換器:50 通道、100 Vrms/1 A、簧片式繼電器
PXI
  • General Purpose
100V, 1A 0.5 ms Switching Speed 50 Form C
M9133A PXI SPST Switch: 100-ch, 100Vrms/1A, Reed Relays M9133A PXI SPST Switch: 100-ch, 100Vrms/1A,  Reed Relays
PXI
  • General Purpose
100V, 1A 0.5 ms Switching Speed 100 Form A
M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W
PXI
  • General Purpose
10 A 10.5 ms Switching Speed 20 Form A