您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 通用型切換器

PXI 通用型交換模組支援各種配置,以提供快速、可靠的切換能力。利用單一 PXI 模組中的獨立式單刀雙擲(C 型)或單刀單擲(A 型)切換器,您可供電給測試物、控制指示燈和狀態燈號,並且驅動外部的功率繼電器和電磁線圈。此外,你可選擇使用高速、耐用的簧片式繼電器來切換高達 100 Vrms 的電壓並提供高達 1 A 和 25 W 的電源;或是使用更高功率的機電式繼電器來切換高達 250 Vrms 的電壓並提供高達 2A 和 60W 的電源。是德通用型切換模組還包括一個能夠承受高達 300 W (直流電阻負載) / 1250 W (交流電阻負載) 電源的模組,用以切換大負載或電源。

Keysight PXI 切換器提供標準隨附的連接纜線,以及選配的連接模組、軟體操作面板,以及 Keysight connection expert,可協助您簡單迅速地完成安裝與配置。此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic®、MATLAB® 和 LabVIEW™。

Visual Studio 為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。

MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。

LabView 是美商國家儀器公司的註冊商標。

比較表格中所有的產品 (5)

搜尋產品