您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

VXI 資料擷取模組

是德VXI資料擷取模組提供從直流到微波,支援多種交換拓樸的交換解決方案。

  • 通用型交換器
  • 多工器
  • 射頻交換器
  • 微波交換器

比較表格中所有的產品 (8)

搜尋產品

  • Keysight VXI RF切換器 [已停產] Keysight VXI RF切換器 [已停產] (1) 

    Keysight VXI RF切換器 [已停產]

    Keysight VXI RF切換器有B和C尺寸可供選擇,可切換頻率高達1.3 GHz的信號。 您還可選擇使用50或75歐姆的機型。

  • Keysight VXI 一般用途切換器 Keysight VXI 一般用途切換器 (2) 

    Keysight VXI 一般用途切換器

    是德VXI一般用途切換器有B尺寸和C尺寸,以及 Form A和Form C 切換器等多種機型可供選擇。接點額定電流範圍從1A至12A,取決於選用的機型而定。

  • Keysight VXI多工器 Keysight VXI多工器 (3) 

    Keysight VXI多工器

    VXI多工器有B和C尺寸可供選擇,每個模組最多支援246個頻道。 某些機型提供熱電耦補償功能。

  • VXI Matrix Switches VXI Matrix Switches (2) 

    VXI Matrix Switches

    Keysight Technologies offers matrix switches in the C-size form-factor. They offer maximum flexibility for connecting multiple instruments to multiple test points.