您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:
繁體中文
聯絡是德專家
即時對談
Home > 硬體 > PXI / AXIe / DAQ 以及模組化解決方案 > VXI 產品 > VXI 資料擷取模組
是德VXI資料擷取模組提供從直流到微波,支援多種交換拓樸的交換解決方案。
比較表格中所有的產品 (8)
啟用 JavaScript 以使用動態篩選。
比較所有產品
Keysight VXI RF切換器有B和C尺寸可供選擇,可切換頻率高達1.3 GHz的信號。 您還可選擇使用50或75歐姆的機型。
了解詳情
觀看產品
是德VXI一般用途切換器有B尺寸和C尺寸,以及 Form A和Form C 切換器等多種機型可供選擇。接點額定電流範圍從1A至12A,取決於選用的機型而定。
VXI多工器有B和C尺寸可供選擇,每個模組最多支援246個頻道。 某些機型提供熱電耦補償功能。
Keysight Technologies offers matrix switches in the C-size form-factor. They offer maximum flexibility for connecting multiple instruments to multiple test points.