您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 資料擷取模組

控制、擷取、量測、擴充

是德全系列 USB 資料擷取模組(DAQ)有多款產品供您選擇,讓您能夠隨心所欲地依照您不斷變化的量測需求,來建立並擴充量測解決方案。您可以快速而輕鬆地擷取、量測並分析各種經由電子、機械、物理和聲音現象所產生的資料。

是德 DAQ 系列包括多功能量測模組、同步取樣量測模組、和數位輸入/輸出(DIO)模組。這些通用模組可以獨立使用,也可當作模組化裝置,納入 Keysight U2781A 機箱中運作。您還可額外選購熱電耦信號調節器,以搭配多功能量測模組來進行溫度量測。其它選項包含:可相互搭配的獨立式 DIO 模組

現在您的儀器具有 BenchVue 軟體授權(BV0025B)。 BenchVue 使得儀器連接和控制,以及自動執行測試序列變得非常容易。

比較表格中所有的產品 (11)

搜尋產品

  • USB Matrix Switches USB Matrix Switches (1) 

    USB Matrix Switches

    The module offers a flexible connection path between the device under test and test equipment by allowing different instruments to be connected to multiple points on the device under test at the same time.

  • U2331A 64 通道 1MSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2331A 64 通道 1MSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2331A 64 通道 1MSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2331A 具備 12 位元解析度的 64SE/32DI 通道。取樣率為 1MSa/s,2 個更新速率為 1MSa/s 的類比輸出通道。

  • U2351A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2351A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2351A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2351A 具備 16 位元解析度的 16SE/8DI 通道。取樣率為 250KSa/s,2 個更新速率為 1MSa/s 的類比輸出通道。

  • U2352A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2352A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2352A 16 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2352A 具備 16 位元解析度的 16SE/8DI 通道。取樣率為 250KS/s。

  • U2353A 16 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2353A 16 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2353A 16 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2353A 具備 16 位元解析度的 16SE/8DI 通道。取樣率為 500KS/s,2 個更新速率為 1MS/s 的類比輸出通道。

  • U2354A 16 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2354A 16 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2354A 16 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2354A 具備 16 位元解析度的 16SE/8DI 通道。取樣率為 500KS/s。

  • U2355A 64 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2355A 64 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2355A 64 通道 250kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2355A 具備 16 位元解析度的 64SE/32DI 通道。取樣率為 250KSa/s,2 個更新速率為 1MSa/s 的類比輸出通道。

  • U2356A 64 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 U2356A 64 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取 (1) 

    U2356A 64 通道 500kSa/s USB 模組化多功能資料擷取

    Keysight U2356A 具備 16 位元解析度的 64SE/32DI 通道。取樣率為 500KSa/s,2 個更新速率為 1MSa/s 的類比輸出通道。

  • U2531A 2MSa/s USB 模組化同步資料擷取 U2531A 2MSa/s USB 模組化同步資料擷取 (1) 

    U2531A 2MSa/s USB 模組化同步資料擷取

    Keysight U2531A USB 同步取樣多功能資料蒐集可提供多達 4 個通道、高達 14 位元的解析度,以及高達 2MSa/s/ch 的取樣率。

  • U2541A 250KSa/s USB 模組化同步資料擷取 U2541A 250KSa/s USB 模組化同步資料擷取 (1) 

    U2541A 250KSa/s USB 模組化同步資料擷取

    Keysight U2541A USB 同步取樣多功能資料蒐集可提供多達 4 個通道、高達 16 位元的解析度,及高達 250KSa/s/ch 的取樣率。

  • U2542A 500KSa/s USB 模組化同步資料擷取 U2542A 500KSa/s USB 模組化同步資料擷取 (1) 

    U2542A 500KSa/s USB 模組化同步資料擷取

    Keysight U2542A USB 同步取樣多功能資料蒐集可提供多達 4 個通道、高達 16 位元的解析度,及高達 500KSa/s/ch 的取樣率。