HIGHLIGHTS

特定應用規格

  • 提供 32 個通道,可用於高接腳數的電壓擷取
  • 16 位元解析度,可執行正電壓量測
  • 最大輸入範圍:1mV 至 100V

功能

  • 高速並聯電壓擷取
  • 自動範圍功能,可彈性調整電壓輸入範圍

效能特性

  • 5V 輸入範圍:1mV 至 5V
  • 100V 輸入範圍:20mV 至 100V
  • 取樣率:每通道 250 kS/s

Keysight M9216A 高電壓資料擷取模組可讓您同步量測八個通道的正電壓,量測範圍可達 1 mV 到 100 V。每個通道都同時提供 5 V 和 100 V 的量測範圍,並且每個通道不需要切換範圍,就能夠擷取極低與極高的電壓 。

此模組同時配備一個內建的 32 至 8 多工器,可將 32 個量測埠連接到8個擷取通道,進而擴充為完整的 32 通道電壓擷取模組。另外,這些通道也可經由輔助輸出連接器來配置信號路徑,因此不需要額外的多工器或是接腳矩陣卡,就能進行額外的量測。

此模組可快速量測並聯電壓位準,這項功能很適合用於汽車產業,因為車用電子應用多半都不需要進行負電壓量測。Keysight M9216A 的 16 位元 ADC 可全部用於正電壓量測,以提供更出色的解析度,並實現更高的準確度。

主要技術規格

Acquire Rate
250 kSa/s
Channels/Crosspoints
32
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V
模組類型
Multifunction
Simultaneous ADC
Platform
PXI
Acquire Rate
Channels/Crosspoints
Inputs/Outputs
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
模組類型
Platform
250 kSa/s
32
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
100V
Multifunction
Simultaneous ADC
PXI
查看更多
Acquire Rate:
250 kSa/s
Channels/Crosspoints:
32
Inputs/Outputs:
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
Maximum Inputs/Outputs (V, I):
100V
模組類型:
Multifunction
Simultaneous ADC
Platform:
PXI

標準配置

M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquisition

您對 M9216A 感興趣嗎?

M9216A PXI 32 通道高壓資料擷取的精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助