您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 資料擷取和切換模組

是德PXI資料擷取和切換模組可標準PXI平台下提供模組化、高效能的信號連接。是德提供多元化效能的產品選擇,例如高速、500 usec多工繼電器;高功率、300W的一般用途切換器,以及高密度的256個兩線式交叉點矩陣模組。此外,如需將RF信號切換到量測設備,RF和微波切換技術實現了低插入損耗和VSWR,以獲致極佳的RF信號完整度和動態範圍。

有了標準連接器、軟體前面板和Keysight Connection Expert,讓安裝和設定變得輕而易舉。此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。

比較切換平台

選對適合您的資料擷取和切換模組了嗎?選擇並比較模組儀器

選擇並比較切換及控制模組

以切換器、控制器和配件來建構可靠而高效能的切換解決方案。切換器配置工具 - Switch Configurator

Visual Studio是Microsoft公司在美國及其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView是美國國家儀器公司的註冊商標。

  • M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置 M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置 

    M9216A PXI 32 通道高電壓資料擷取裝置

    Keysight M9216A 是多通道、大範圍的電壓量測模組,能夠同步擷取多個通道的正電壓位準,使其成為非常適合用於汽車電子應用領域的自動測試設備 (ATE)。