您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

VXI 數位/類比轉換器

利用是德數位類比轉換器,您可在VXI測試系統上控制待測元件或模擬感測器。

是德數位類比轉換器提供多重電壓和電流輸出通道。 共有B和C兩種機卡尺寸可供選擇。

Keysight E1418A 8/16 通道數位類比轉換器

    • C尺寸、單一插槽的暫存器式VXI模組

    • 8/16 個獨立通道 (V/I)

    • 每一通道支援16位元數位轉類比解析度

Keysight E1338A 4通道數位/類比轉換器

    • B尺寸、單一插槽的暫存器式VXI模組

    • 4個獨立通道 (V/I)

  • E1418A 8/16-Channel D/A Converter E1418A 8/16-Channel D/A Converter 

    E1418A 8/16-Channel D/A Converter

    The Keysight E1418A is a C-size, 1-slot, register-based VXI module.