這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
是德模組化任意波形產生器提供前所未有的效能,可輕易產生複雜的寬頻波形。 這些儀器可同時支援高取樣率和高位元解析度,讓設計人員能夠產生用來準確測試雷達、衛星和跳頻系統的理想波形。 此外,它們還提供 500 MHz調變頻寬和超過 65 dBc 的無寄生動態範圍;如與寬頻 I/Q 上變頻器搭配使用,可在微波頻率下獲致1 GHz 的調變頻寬,以便於在測試IF 和 RF 子系統時進行真實信號模擬。
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
The M3201A PXIe arbitrary waveform generator is ideal for AWG automated test requirements. It offers high channel density and output with low phase noise.
Keysight's M3202A PXIe arbitrary waveform generator offers 4 channels, on-board FPGA with optional software tools that enable real-time sequencing, inter-module synchronization, and graphical FPGA design environment.
下一頁
保障您的創新投資
PXI 模組化任意波形產生器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助