您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 模組化任意波形產生器

是德模組化任意波形產生器提供前所未有的效能,可輕易產生複雜的寬頻波形。 這些儀器可同時支援高取樣率和高位元解析度,讓設計人員能夠產生用來準確測試雷達、衛星和跳頻系統的理想波形。 此外,它們還提供 500 MHz調變頻寬和超過 65 dBc 的無寄生動態範圍;如與寬頻 I/Q 上變頻器搭配使用,可在微波頻率下獲致1 GHz 的調變頻寬,以便於在測試IF 和 RF 子系統時進行真實信號模擬。

  • M9336A PXIe I/Q 任意波形產生器,16 位元,540 MHz,3 個純量通道 M9336A PXIe I/Q 任意波形產生器,16 位元,540 MHz,3 個純量通道 

    M9336A PXIe I/Q 任意波形產生器,16 位元,540 MHz,3 個純量通道

    • 3 個通道,每個通道具有高達 540 MHz 的頻寬(1080 MHz I/Q 調變頻寬)
    • 16 位元振幅解析度
    • 對每個通道進行通道時差、增益和偏移進行控制

  • M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s 

    M9330A 任意波形產生器,15 位元,1.25 GSa/s

    Keysight M9330 是一款高解析度的寬頻任意波形產生器 (AWG),可產生最真實的波形,以便對雷達、衛星及捷頻通訊系統進行準確的測試。

  • M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s 

    M9331A 任意波形產生器,10 位元,1.25 GS/s

    Keysight M9331A 超寬頻任意波形產生器具備前所未有的性能,可產生超寬頻波形,並提供出色的信號品質和 1-25 GS/s 的取樣率。

  • M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形產生器,500 MSa/s,16 位元,200 MHz

    • 單插槽 PXIe 4 通道 AWG
    • 500 MSa/s,16 位元,200 MHz 頻寬(400 MHz IQ)
    • 選配的即時排序功能
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M3202A PXIe 任意波形產生器,1 GSa/s,14 位元,400 MHz M3202A PXIe 任意波形產生器,1 GSa/s,14 位元,400 MHz 

    M3202A PXIe 任意波形產生器,1 GSa/s,14 位元,400 MHz

    • 單插槽 PXIe 4 通道 AWG
    • 1 GSa/s,14 位元,400 MHz(800 MHz IQ)
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元 M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元 

    M3300A PXIe AWG 和數位轉換器的組合,500 MSa/s,16 位元和 100 MSa/s,14 位元

    • 2 插槽 PXIe 2/4 通道任意波型產生器和 4/8 通道數位轉換器
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境

  • M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元,及 500 MSa/s,14 位元 M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元,及 500 MSa/s,14 位元 

    M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元,及 500 MSa/s,14 位元

    • 2 插槽 PXIe、2 通道任意波型產生器和 2 通道數位轉換器
    • 選配的即時排序
    • 選配的圖形化 FPGA 設計環境