輕鬆配置和重新配置您的測試系統

是德科技提供包羅萬象的 USB 儀器和模組,可滿足各種不同應用的需求。 如果您需要一套體積輕巧,但具備同級桌上型儀器之應用和準確度的量測解決方案,請選擇 Keysight Streamline 系列。 您也可選擇是德科技 USB 模組化產品,以支援一般應用。

Keysight Streamline 系列

使用新的 Keysight Streamline 系列儀器,從容因應上市時間、生產力、預算和測試台空間等不同要求。 這些儀器採用與我們值得信賴的桌上型儀器相同的技術,讓您游刃有餘地進行高品質量測。 您可在所有平台(USB、桌上型和模組化)上,善用利用準確且可重複的量測、自動化編碼功能,以獲得一致、直覺的使用者體驗,並且信心滿滿地渡過產品開發生命週期的各個階段。 這些新儀器具有隨插即用的 PC 連接功能,而且體積輕巧,非常適合在實驗室和其他測試設備之間共用。

  • 外形輕巧,效能不打折
  • 高效能 USB 3.0 介面
  • 相容於是德科技桌上型儀器

Keysight USB 模組化儀器

是德科技的 USB 模組化產品可單獨使用,也可插入相容的機箱中,以建立支援同步量測的模組化設備。 這些模組可透過 USB 連接,在筆記型電腦上進行重要的量測。 Keysight BenchVue 軟體可為每一種模組化產品提供個別的視窗,讓使用者能透過簡易的軟體功能面板進行操作。 如此一來,您可快速完成配置並擷取量測資料,並且靈活地分析資料。

  • 輕巧易攜的模組
  • 簡易的 USB 設定
  • 簡單易用的軟體
  • 靈活的通道擴充
  • 可執行多項同步量測
  • 採用 BenchVue

是德科技客服中心提供您需要的協助