您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 產品

輕易配置及重新配置您的測試系統

是德科技備有各式各樣的 USB 儀器和模組,可滿足眾多應用的要求。如果您需要小型解決方案,但又希望獲得媲美桌上型儀器的相同應用軟體和準確度,可選擇是德科技 Keysight Streamline 系列。您也可以選擇 Keysight USB 模組化產品,以便靈活用於各種通用應用。

Keysight Streamline 系列

使用新的 Keysight Streamline 系列儀器,從容因應上市時間、生產效率、預算和測試台空間等不同要求。這些儀器採用與我們值得信賴的桌上型儀器相同的技術,讓您您信心十足地進行高品質量測。在所有平台上提供準確且可重複的量測、自動化編碼功能,以及一致、直覺的使用者體驗,您可更有自信地完成產品開發生命週期各個階段的工作。備有 USB、桌上型和模組化儀器供您選擇。這些新儀器外形輕薄,並可隨插即用地與電腦輕鬆連接,非常適合在實驗室和其他測試設備之間共用。

  • 輕巧易攜,效能不打折
  • 高效能 USB 3.0 介面
  • 與是德科技桌上型儀器完全相容

Keysight USB 模組化儀器

是德科技最新的 USB 模組化產品,可以靈活地運用於單機操作,或是插入相容型機箱中當作模組單元使用,以進行各種同步化量測。這些模組可經由 USB 介面連接至筆記型電腦,以進行基本量測。Keysight Measurement Manager(AMM)軟體透過個別視窗,為每個模組化產品提供易用的軟體面板介面,以協助您快速完成量測配置並擷取結果,同時還可靈活地分析量測資料。

  • 小巧易攜的模組
  • 簡易的 USB 設定
  • 配備簡單易用的軟體
  • 可靈活擴充的通道
  • 可執行多項同步量測
  • Keysight Streamline 系列 USB 產品 Keysight Streamline 系列 USB 產品 

    Keysight Streamline 系列 USB 產品

    • 小型的無面板 USB 儀器
    • 尺寸小、重量輕、低功率
    • 量測效能毫不遜色
    • 適用於 1U 高機架
    • 節省時間、預算、工作台空間

  • USB資料擷取模組 USB資料擷取模組 

    USB資料擷取模組

    此系列資料擷取模組(DAQ)包含數位I/O、多功能DAQ、同步取樣多功能DAQ,讓您能夠隨心所欲地建立獨立式或模組化解決方案,並可以依照實際測試需求來進行擴充。

  • USB 模組化數位萬用電錶 USB 模組化數位萬用電錶 

    USB 模組化數位萬用電錶

    是德 USB 模組化數位萬用電錶功能超強、尺寸輕巧,可提供全方位的量測功能,包括溫度和頻率量測。

  • USB 信號調節產品 USB 信號調節產品 

    USB 信號調節產品

    這個模組是熱電耦輸入信號調節裝置,可將來自熱電耦的低輸入電壓信號,轉換成符合資料擷取裝置要求的輸出電壓範圍。

  • USB 模組化電源量測設備 USB 模組化電源量測設備 

    USB 模組化電源量測設備

    配備3通道的 20V/120mA USB 電源量測設備,可在 4 象限下運作。

  • USB 模組化任意波形產生器 USB 模組化任意波形產生器 

    USB 模組化任意波形產生器

    是德 USB 函數產生器提供 10 種標準波形,再加上產生脈衝和任意波形的能力。

  • USB Digital IO Modules USB Digital IO Modules 

    USB Digital IO Modules

    Cost-effective USB digital I/O that provides 64-bit of high-density opto-isolated digital lines.

  • USB 模組化 D/A 轉換器 USB 模組化 D/A 轉換器 

    USB 模組化 D/A 轉換器

    是德 USB 函數產生器提供 10 種標準波形,再加上產生脈衝和任意波形的能力。

  • USB 經濟型示波器與數位轉換器 USB 經濟型示波器與數位轉換器 

    USB 經濟型示波器與數位轉換器

    USB 數位轉換器提供支 援多通道資料擷取的桌上型獨立式解決方案,讓使用者可以快速而輕易地擷取、量測和分析來自電子、機械、物理和音訊現象的資料。

  • USB 模組化主機與控制器 USB 模組化主機與控制器 

    USB 模組化主機與控制器

    USB 模組化機箱是高效能的 4U 高機箱,可同時容納高達 6 個 USB 模組化產品。

  • Keysight USB 模組化產品適用的配件與選項 Keysight USB 模組化產品適用的配件與選項 

    Keysight USB 模組化產品適用的配件與選項

    您可選擇各種適用於USB 模組化產品的選購配件。

USB Products [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete USB products.