您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 產品

PXI 產品具備出色的性能、創新的特性和量測專業技術

是德科技持續提升 PXI 創新功能,以協助您更快爭取產品上市先機,並達成降低測試成本的目標。此外,我們不斷擴大 PXI 和 PXIe 模組化產品的陣容,這些產品具有出色的品質、性能和量測專業技術,可為您帶來突破性功能。為了幫助您透過所選的軟體平台快速開發測試系統,是德科技提供包含全套儀器驅動程式、文件和範例的 PXI 模組,適用於 Microsoft® C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 和 LabWindows/CVI 軟體平台。
 


縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

1 / 1

排序:
2014 Global PXI Instrumentation Growth Excellence Leadership Award - Article Reprint
Frost & Sullivan honors Agilent as a growth leader in the PXI modular instrumentation market in 2014.

專文 2014-05-22

PDF PDF 598 KB