您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 產品

PXI 產品具備出色的性能、創新的特性和量測專業技術

是德科技持續提升 PXI 創新功能,以協助您更快爭取產品上市先機,並達成降低測試成本的目標。此外,我們不斷擴大 PXI 和 PXIe 模組化產品的陣容,這些產品具有出色的品質、性能和量測專業技術,可為您帶來突破性功能。為了幫助您透過所選的軟體平台快速開發測試系統,是德科技提供包含全套儀器驅動程式、文件和範例的 PXI 模組,適用於 Microsoft® C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 和 LabWindows/CVI 軟體平台。
 

  • PXI 示波器和數位轉換器 PXI 示波器和數位轉換器 

    PXI 示波器和數位轉換器

    這些類比數位轉換器(ADC)採模組化架構,可普遍用於各種量測應用與領域。是德科技 PXI 數位轉換器包含下列機型:PXIe 寬頻數位轉換器和 PXIe 隔離式數位轉換器。

  • PXI 向量信號分析儀 PXI 向量信號分析儀 

    PXI 向量信號分析儀

    RF 和微波向量信號分析儀

  • PXI 信號分析儀 PXI 信號分析儀 

    PXI 信號分析儀

    • 高達 26.5 GHz 的頻率,符合規格的效能
    • 頻段外和頻段內量測
    • 所有 X 系列信號分析儀均可獲致一致、可重複的量測結果
    • X 系列量測應用軟體

  • PXI 向量網路分析儀 PXI 向量網路分析儀 

    PXI 向量網路分析儀

    • 快速而準確的傳輸與反射傳輸量測
    • 支援雙埠或多埠測試
    • 同時分析多個裝置的特性

  • PXI 信號產生器 (信號源) PXI 信號產生器 (信號源) 

    PXI 信號產生器 (信號源)

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • CW 信號源與向量信號產生器
    • 高達 10 µs 頻率與振幅切換速度

  • PXI 資料擷取和切換模組 PXI 資料擷取和切換模組 

    PXI 資料擷取和切換模組

    多款多工器、一般用途切換模組,和矩陣切換模組,支援直流到26.5 GHz的高速、高可靠度量測。

  • PXI 切換裝置 PXI 切換裝置 

    PXI 切換裝置

    多款多工器、一般用途儀器,和矩陣切換模組,支援直流到 26.5 GHz 的高速、高可靠度量測。

  • Keysight PXI 數位萬用電錶 (DMM) Keysight PXI 數位萬用電錶 (DMM) 

    Keysight PXI 數位萬用電錶 (DMM)

    是德 PXI 數位萬用電錶系列提供可信任的量測結果

  • PXI 電源量測設備 PXI 電源量測設備 

    PXI 電源量測設備

    • 額定輸出: 13V、± 1A、13W 或 6V、± 3A、18W
    • 高速輸出復原和低電壓傾斜
    • 高速電壓變化和快速趨穩時間
    • 支援高速、準確的低電流量測,例如 µA 級漏電流量測
       

  • PXI Signal Conditioning PXI Signal Conditioning 

    PXI Signal Conditioning

    RF and Microwave signal conditioning modules in a PXI form factor

  • PXI 模組化任意波形產生器 PXI 模組化任意波形產生器 

    PXI 模組化任意波形產生器

    是德模組化任意波形產生器結合了高取樣率和高位元解析度,讓設計人員能夠產生用來準確測試雷達、衛星和跳頻系統的理想波形。

  • PXI 數位 IO PXI 數位 IO 

    PXI 數位 IO

    • 32 位元數位 IO
    • 配有 PPMU 的 16 通道數位激發/響應
    • 250 MHz 碼型速率、125 M 向量/通道記憶體
    • 每個向量 1 ns 的信號緣位移解析度
    • 每通道可程控補償延遲

  • PXI 數位類比轉換器 PXI 數位類比轉換器 

    PXI 數位類比轉換器

    是德 PXI 數位類比轉換器提供多重電壓和電流輸出通道。

  • PXI 機箱與控制器 PXI 機箱與控制器 

    PXI 機箱與控制器

    Keysight PXI 機箱與控制器是建構高效能 PXI 測試系統的基礎元件。

  • PXI 軟體 PXI 軟體 

    PXI 軟體

    Software tools for PXI Test systems

  • PXI 衰減器 PXI 衰減器 

    PXI 衰減器

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • 儀器 PXI 光擴展器 儀器 PXI 光擴展器 

    儀器 PXI 光擴展器

    • 300 kHz to 26.5 GHz or 50 GHz
    • Up to and beyond 1.5 kilometers
    • 30 dB RF amplifier
    • USB extension for remote control

  • PXI FPGA 和量測加速器 PXI FPGA 和量測加速器 

    PXI FPGA 和量測加速器

    Keysight PXI FPGA 和量測加速器提供內嵌於 FPGA 處理器卡的 DPD/ET 量測功能。M9451A PXIe 量測加速器提供點對點連結,並且將 DPD/ET 量測速度提高 20 倍。

  • 適用於 PXI 產品的配件與選項 適用於 PXI 產品的配件與選項 

    適用於 PXI 產品的配件與選項

    • 為您的 PXI 模組化產品配備高品質配件。

PXI Products [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.