您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

無線測試儀

從無線裝置開發到大量生產,是德科技單機式測試解決方案為當今的行動裝置和 femtocell 裝置測試提供快速的量測速度、可重複的準確度和出色的靈活性。 如此可協助貴公司降低成本、增加利潤。 是德科技測試解決方案可測試所有主要的無線技術和無線連接格式,包括:LTE-Advanced、LTE FDD、LTE TDD、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate (EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee、802.11 a/b/g/n/ac WLAN、WiMAX™。

比較表格中所有的產品 (15)

搜尋產品

  • E7515A UXM 無線測試儀 E7515A UXM 無線測試儀 (1) 

    E7515A UXM 無線測試儀

    • 可對最新的晶片組和 UE 設計執行功能性和射頻設計驗證
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 資料傳輸速率
    • 載波聚合、8x4 DL MIMO、整合式衰減
    • 可延伸的架構,多功能的觸控螢幕

  • E6640A EXM 無線測試儀 E6640A EXM 無線測試儀 (1) 

    E6640A EXM 無線測試儀

    • 可以跟上最新的蜂巢式和 WLAN 晶片組
    • 提供速度、準確度和埠密度,以便加速從 NPI 到全面量產的過程
    • 可輕易擴充以便滿足您的需求

  • E6650A EXF EXF 無線測試儀,適用於 Femtocell 測試 [已停產] E6650A EXF EXF 無線測試儀,適用於 Femtocell 測試 [已停產] (1) 

    E6650A EXF EXF 無線測試儀,適用於 Femtocell 測試 [已停產]

    • 可加速 femtocell 裝置製造測試速度
    • 可擴充的設計,讓您能提高產能、降低成本
    • 可加快進入量產並且輕易擴充

  • E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set (1) 

    E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515E is the world's most trusted wireless device R&D solution
    • Supports DC-HSDPA,MIMO,CDMA1x Advanced and TD-SCDMA/HSPA measurement
    • Provides great iRAT test capabilities pairing with the Keysight UXM Wireless Test Set

  • E6607B EXT 無線通訊測試儀 [已停產] E6607B EXT 無線通訊測試儀 [已停產] (1) 

    E6607B EXT 無線通訊測試儀 [已停產]

    • 利用進階測試定序器、單次擷取、多重量測技術,以及多埠轉接器,節省測試時間並提升製造速率
    • 測試全新和現有的無線標準
    • 在 EXT 標準配置下支援高達 3.8 GHz 的頻率
    • 降低平台取得成本
       

  • E5515C 無線通訊測試儀 E5515C 無線通訊測試儀 (1) 

    E5515C 無線通訊測試儀

    廣受肯定的 E5515C 8960 無線通訊測試儀是專為高容量、自動行動電話生產測試所設計,可提供快速、準確、穩定一致的多格式功能……

  • 5G Non-signaling mmWave Test Solution 5G Non-signaling mmWave Test Solution (1) 

    5G Non-signaling mmWave Test Solution

    The Keysight 5G mmWave non-signaling transceiver test solution provides access to IF and serves as the foundation for a flexible mmWave test solution. The solution provides tunable access to the 28 GHz and 39 GHz bands defined by 3GPP.

  • 5G RF DVT 工具套件 5G RF DVT 工具套件 (1) 

    5G RF DVT 工具套件

    • 可隨著 5G 標準演進加以調整,以確保設計品質,並盡快進入市場
    • 可加以擴充,以因應低於 6 GHz 的毫米波量測,並涵蓋額外的測試領域,將投資回報最大化

  • 5G 協定研發工具套件 5G 協定研發工具套件 (1) 

    5G 協定研發工具套件

    您可充分利用完整的開發工具,順利渡過無線裝置的所有開發階段,包含從矽晶協定模組開發到系統整合與驗證的各個階段。

  • 蜂巢式與 WiFi 模擬系統 蜂巢式與 WiFi 模擬系統 (1) 

    蜂巢式與 WiFi 模擬系統

    • 包括由測試自動化平台控制的 Keysight UXM 網路模擬器和 Ixia Wave Test 系統
    • 解決多模裝置的效能挑戰
    • 建立原型,並評估和診斷複雜的互通性環境

  • 802.11ax 測試解決方案 802.11ax 測試解決方案 

    802.11ax 測試解決方案

    • 802.11ax 之新特性,則需要更出色的相位雜訊與 EVM 效能來支援
    • 用於裝置驗證之信號產生與調變分析軟體
    • 使用 Propsim 和 IxVeriWave 進行系統級與網路測試

Wireless Test Sets [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete wireless test sets.