工具程式開發卡: 可整合邊界掃描應用
利用是德工具程式開發卡,您可輕易地將邊界掃描插入式解決方案整合入您的 Keysight i3070內電路測試產品中。
這項新功能讓客戶能夠在製造生產環境中,繼續使用於產品研發與設計階段所發展的邊界掃描解決方案。 如此將可降低重新發展測試流程的時間與精力。
在工具程式開發卡上插入邊界掃描卡後,便可將現成的邊界掃描測試流程整合入 ICT 測試專案中,以便快速而輕鬆地提高測試整合度。
* 如果您目前使用之i3070 或 3070 測試儀,其軟體版本為 08.00p 之前的版本,您可進行軟體或硬體升級,以便使用 Series 5 工具程式開發卡的完整功能。 如需詳細資訊,請瀏覽 聯絡我們
-
UCM3070 Boundary Scan Solution
UCM3070 Boundary Scan Solution
UCM3070 enables Goepel’s Boundary Scan Test with 2 TAPs, 8 PIPs for faster flash programming and optional analog channels. The module is based on Scanbooster architecture for TCK up to 16 Mhz