您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電源量測設備

電源量測設備 (SMU) 可為需要高準確度、高解析度和量測靈活性的應用測試,提供所需的電源與量測資源。 電源量測設備有時又稱為電源監視設備。 電源量測設備可精準地提供電壓或電流,同時還可量測電壓或電流。

是德科技是電源量測和電源監視設備 (SMU) 市場的領導者。 是德提供完整的電源量測設備,大致可分為以下四類產品: 精密型、特定應用類型、通用型,及基本型。

  • B1500A 半導體元件分析儀和量測模組 B1500A 半導體元件分析儀和量測模組 

    B1500A 半導體元件分析儀和量測模組

    • 完整的元件特性分析解決方案,具備從 IV/CV 到脈衝/暫態 IV 量測的豐富功能
    • 基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行高效率的特性分析
    • 提供 10 個可配置的擴充插槽

  • B2900A 系列精密電源量測設備(SMU) B2900A 系列精密電源量測設備(SMU) 

    B2900A 系列精密電源量測設備(SMU)

    B2900A 系列(B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A)適用於需要 IV 曲線的各種材料/元件應用,例如奈米、碳、有機物、聚合物和半導體材料。包括直流-直流轉換器在內的電路應用也同樣受益。

  • N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度 N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度 

    N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度

    Keysight N6785A 電源量測設備(SMU)是專為電池供電的大型行動裝置之電池耗電量分析而設計,支援高達 20 V、高達 8 A、高達 80 W 的功率。

  • N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度 N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度 

    N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度

    Keysight N6786A 電源量測設備(SMU)是專為電池供電的大型行動裝置之功能測試而設計,支援高達 20 V、高達 8 A、高達 80 W 的功率。

  • 模組化電源量測設備系列 模組化電源量測設備系列 

    模組化電源量測設備系列

    完整的全系列產品,同時具備可準確量測半導體參數與執行高速元件測試的功能(Keysight E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

  • N6781A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W N6781A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W 

    N6781A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W

    Keysight N6781A 是用於電池耗電分析的電源量測模組 (SMU)。

  • N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W 

    N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W

    Keysight N6782A是用於電子裝置先進功能測試的電源量測模組 (SMU)。

  • N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W 

    N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W

    Keysight N6784A 電源供應與量測設備以提供精準的通用電源量測功能為設計宗旨。

  • N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽 N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽 

    N6705C 直流電源分析儀,模組化,600 W,4 個插槽

  • N6705C 直流電源分析儀可顯著提高對待測裝置提供和量測直流電壓和電流的效率。
  • N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽 N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽 

    N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽

    • N6715C 是一款客製的直流電源分析儀系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6715C 包括一個 N6705C 主機和 1 至 4 個模組
    • 其中模組可作為 N6715C 的選項訂購

  • B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 

    B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀

    • 可在各種條件下執行精密測試(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 廣泛的元件量測功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改進的效率(自動測試、安全環境、封裝待測元件和晶圓上)
    • 易於升級與擴充的架構
       

  • E5260A IV 分析儀 / 8 槽式精密型量測主機 E5260A IV 分析儀 / 8 槽式精密型量測主機 

    E5260A IV 分析儀 / 8 槽式精密型量測主機

    • 完整的 IV 特性分析解決方案
    • 最低 5 pA 的小電流量測效能 
    • 可配置和可升級的模組化架構,多達 8 個插槽 
    • 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體 

  • E5262A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(兩個中等功率 SMU) E5262A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(兩個中等功率 SMU) 

    E5262A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(兩個中等功率 SMU)

    • 經濟型 IV 特性分析解決方案
    • 最低 5 pA 的小電流量測效能
    • 具備 2 台中等功率 SMU 的預先安裝配置
    • 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+特性分析軟體,可供您在電腦上執行。

  • E5270B 精密型 IV 分析儀 / 8 槽式精密型電源量測主機 E5270B 精密型 IV 分析儀 / 8 槽式精密型電源量測主機 

    E5270B 精密型 IV 分析儀 / 8 槽式精密型電源量測主機

    • 完整的電流電壓(IV)特性分析解決方案
    • 最低 0.1 fA 的小電流量測效能
    • 多達 8 個插槽的可配置與可升級的模組架構
    • 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體,可供您在電腦上執行
       

  • E5263A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(高功率 SMU 和中等功率 SMU) E5263A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(高功率 SMU 和中等功率 SMU) 

    E5263A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(高功率 SMU 和中等功率 SMU)

    • 經濟型 IV 特性分析解決方案
    • 最低 5 pA 的小電流量測效能
    • 具備高功率 SMU 和中等功率 SMU 的預先安裝配置
    • 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+特性分析軟體,可供您在電腦上執行。 

  • U2722A USB 模組化電源量測設備 U2722A USB 模組化電源量測設備 

    U2722A USB 模組化電源量測設備

    U2722A 是可在 4 象限下運作的 SMU。通道可以串聯/並聯方式連接,以滿足更高功率的需求。

  • U2723A USB 模組化電源量測設備 U2723A USB 模組化電源量測設備 

    U2723A USB 模組化電源量測設備

    U2723A 是可在 4 象限下運作的 3 通道 20V/120mA USB 模組化電源量測設備。它具備內建的測試腳本,每通道最多兩個測試腳本,可簡化自動化測試的程序。