電源量測設備
-
B1500A 半導體元件分析儀和量測模組
B1500A 半導體元件分析儀和量測模組
- 完整的元件特性分析解決方案,具備從 IV/CV 到脈衝/暫態 IV 量測的豐富功能
- 基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行高效率的特性分析
- 提供 10 個可配置的擴充插槽
-
B2900A 系列精密電源量測設備(SMU)
B2900A 系列精密電源量測設備(SMU)
B2900A 系列(B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A)適用於需要 IV 曲線的各種材料/元件應用,例如奈米、碳、有機物、聚合物和半導體材料。包括直流-直流轉換器在內的電路應用也同樣受益。
-
N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W
Keysight N6782A是用於電子裝置先進功能測試的電源量測模組 (SMU)。
-
N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W
N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W
Keysight N6784A 電源供應與量測設備以提供精準的通用電源量測功能為設計宗旨。
-
N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度
N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度
Keysight N6785A 電源量測設備(SMU)是專為電池供電的大型行動裝置之電池耗電量分析而設計,支援高達 20 V、高達 8 A、高達 80 W 的功率。
-
N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度
N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度
Keysight N6786A 電源量測設備(SMU)是專為電池供電的大型行動裝置之功能測試而設計,支援高達 20 V、高達 8 A、高達 80 W 的功率。
-
N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽
N6715C 客製化配置的基礎型直流電源分析儀,600 W,模組化,4 插槽
- N6715C 是一款客製的直流電源分析儀系統,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。每台 N6715C 包括一個 N6705C 主機和 1 至 4 個模組
- 其中模組可作為 N6715C 的選項訂購
-
B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀
B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀
- 可在各種條件下執行精密測試(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
- 廣泛的元件量測功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
- 改進的效率(自動測試、安全環境、封裝待測元件和晶圓上)
-
易於升級與擴充的架構
-
E5260A IV 分析儀 / 8 槽式精密型量測主機
E5260A IV 分析儀 / 8 槽式精密型量測主機
- 完整的 IV 特性分析解決方案
- 最低 5 pA 的小電流量測效能
- 可配置和可升級的模組化架構,多達 8 個插槽
- 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體
-
E5262A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(兩個中等功率 SMU)
E5262A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(兩個中等功率 SMU)
- 經濟型 IV 特性分析解決方案
- 最低 5 pA 的小電流量測效能
- 具備 2 台中等功率 SMU 的預先安裝配置
- 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+特性分析軟體,可供您在電腦上執行。
-
E5263A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(高功率 SMU 和中等功率 SMU)
E5263A 2 通道 IV 分析儀/電源量測設備(高功率 SMU 和中等功率 SMU)
- 經濟型 IV 特性分析解決方案
- 最低 5 pA 的小電流量測效能
- 具備高功率 SMU 和中等功率 SMU 的預先安裝配置
- 隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+特性分析軟體,可供您在電腦上執行。
-
E5270B 精密型 IV 分析儀 / 8 槽式精密型電源量測主機
E5270B 精密型 IV 分析儀 / 8 槽式精密型電源量測主機
- 完整的電流電壓(IV)特性分析解決方案
- 最低 0.1 fA 的小電流量測效能
- 多達 8 個插槽的可配置與可升級的模組架構
-
隨附基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體,可供您在電腦上執行
-
M9601A PXIe 精密型電源量測設備、1.25 MSa/s、10 fA、210 V、315 mA
M9601A PXIe 精密型電源量測設備、1.25 MSa/s、10 fA、210 V、315 mA
- 整合式對稱 4 象限供電與量測能力
- 提供廣泛的 10 fA 至 315 mA 電流範圍,以及 500 nV 至 210 V 電壓範圍
- 低電流量測雜訊:30 fArms@1PLC
- 窄脈衝量測功能:最低 20 μs
-
M9602A PXIe Source/Measure Unit, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A pulse
M9602A PXIe Source/Measure Unit, 15 MSa/s, 1 pA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A pulse
- Narrow pulse (10 μs) and high sampling rate (15 MSa/s) enabling emerging dynamic/pulsed measurements
- Broad coverage from low current to high current via a single module
- Fast throughput with PXIe advantages and lower measurement noise
-
M9603A PXIe Precision Source/Measure Unit, 15 MSa/s, 100 fA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A pulse
M9603A PXIe Precision Source/Measure Unit, 15 MSa/s, 100 fA, 60 V, 3.5 A DC/10.5 A pulse
- Narrow pulse (10 μs) and high sampling rate (15 MSa/s) enabling emerging dynamic/pulsed measurements
- Broad coverage from low current to high current via a single module
- Fast throughput with PXIe advantages and lower measurement noise
-
M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA
M9614A PXIe 5-channel Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 100 pA, 30 V, 500 mA
- High channel scalability and density at lower cost on the same footprint
- Broad application coverage by a single module
- Fast throughput with PXIe advantages and seamless current measurement ranging
-
M9615A PXIe 5 通道精密型電源量測設備,500 kSa/s,10 pA,30 V,500 mA
M9615A PXIe 5 通道精密型電源量測設備,500 kSa/s,10 pA,30 V,500 mA
- 高通道擴充性和密度,在相同體積下通道成本更低
- 一個模組涵蓋廣泛的應用範圍
- 具備 PXIe 高量測速率的優點,以及無間斷自動調整電流量測範圍功能
-
U2723A USB 模組化電源量測設備
U2723A USB 模組化電源量測設備
U2723A 是可在 4 象限下運作的 3 通道 20V/120mA USB 模組化電源量測設備。它具備內建的測試腳本,每通道最多兩個測試腳本,可簡化自動化測試的程序。