是德科技 PCIe 專家提供值得信賴的解決方案

許多需要進行高速資料傳輸(例如影片或圖像)的系統,
早已廣泛部署 PCI Express® 技術。
是德科技的 PCIe 協定解決方案提供完整的 PCIe 5.0 和 6.0 測試路徑,還可搭配 PCIe 協定分析儀、PCIe 協定練習器,為 PCIe 和 Compute Express Link(CXL)技術設計提供自動化測試。 整合式設計可提升信號完整性,進而提供便利的通用性。

全新的
P5570A 和 P5573A PCIe 6.0 協定分析儀和練習卡採用整合式設計,可提供值得信賴的穩固測試平台,讓您立即就能開始測試,不必擔心布線不可靠的問題。

有了是德科技協定解決方案,不論現在或未來,您都可更快、更有信心地對 PCIe 設計進行測試。

  • 提供進行 PCIe 設計所需的資料鏈路/傳輸層分析
  • 支援所有 PCIe 速度:2.5 GT/s、5.0 GT/s、8 GT/s、16 GT/s、32 GT/s 和 64 GT/s
  • 可在驗證 PCIe 和 CXL 技術設計時,模擬 PCIe 根聯合體(root complex)和端點設備
  • 輕巧型的外觀設計,提供出色的信號完整性

找到符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助