數位測試控制台 – PCIe 3.0 協定測試系統
PCIe® - PCI Express 和 PCIe 均為PCI-SIG 的註冊商標。
數位測試控制台,提供業界最完整的整合式 PCIe 3.0 測試解決方案 – 包含支援PCIe 3.0、PCIe 2.0,和 PCIe 1.0等不同速率的PCIe 分析儀、PCIe 探棒和 PCIe 模擬試驗器。
是德數位測試控制台(Digital Test Console)PCI Express 協定測試解決方案支援從 PCIe、2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 一直到 PCIe 8GT/s (Gen3) 等所有傳輸速率。Digital Test Console 是業界功能最齊全的 PCIe 3.0 測試解決方案,內含 PCIe 協定分析儀、PCIe LTSSM 模擬試驗器,以及 mid-bus 探棒和採用等化資料複檢探量技術(ESP)的插槽界接探測器。
觀看不斷提升的規格
為了爭取市場先機,許多創新廠商積極尋找最新的規格。是德科技是 PCI-SIG 的主要成員,並與產業多家領導廠商緊密結盟,因此擁有最廣泛的產品與專業知識,可協助客戶排除協定規格不斷演進的難題。Keysight PCIe協定分析儀與PCIe 模擬試驗器支援所有初期發佈的草案規格,並可在 1.0 規格公布時,協助廠商將產品規格快速升級到 1.0 版。
亟需技術培訓嗎?
-
U4301B PCI Express 協定分析儀
U4301B PCI Express 協定分析儀
- 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
- 支援 x1 至 x16 鏈路寬度
- x1 至 x8 雙向通道的記憶體容量為 8 GB,x16 雙向通道的記憶體容量高達 16 GB
-
U4305B PCIe 練習器和 PCIe LTSSM 練習器,支援 L1 子狀態分析
U4305B PCIe 練習器和 PCIe LTSSM 練習器,支援 L1 子狀態分析
- PCIe 主機或裝置模擬
- 可靈活產生 PCIe 訊務
- LTSSM 狀態分析
- 根據 PCI-SIG 測試規格,進行協定測試卡(PTC)
-
U4324A PCIe 3.0 飛腳式(flying lead)焊接探棒
U4324A PCIe 3.0 飛腳式(flying lead)焊接探棒
- 每個飛腳式(flying lead)探棒提供 4 個通道
- 可更換焊針(ZIF 探針)以延長探棒使用壽命
- 可透過 Keysight U4301A 圖形操作介面自訂通道對應方式 (方向和通道編號 #)
- 可選購外部參考時脈輸入
-
U4328A M.2 PCI Express 內插式探棒 Socket 3 (M-key)
U4328A M.2 PCI Express 內插式探棒 Socket 3 (M-key)
- 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
- 使用等化資料複檢探量技術(ESP),以精準地復原所有 Gen3 平台,以及從 x1 到 x16 所有傳輸鏈路上的資料。
- 確保您的設計問題可以被複製
-
U4330A SFF-8639 PCI Express 內插式探棒
U4330A SFF-8639 PCI Express 內插式探棒
- 支援 2.5 GT/s (Gen1)、5.0 GT/s (Gen2) 和 8.0 GT/s (Gen3) 速率
- 使用等化資料複檢探量技術(ESP),以精準地復原所有 Gen3 平台,以及從 x1 到 x16 所有傳輸鏈路上的資料。
- 確保您的設計問題可以被複製