您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

毫米波與微波 GaAs 限制器

是德科技提供多種的 MMIC 限制器,十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

這些限制器提供極寬的頻率範圍。

這些元件只透過經銷通路供貨。 請點選「如何購買」連結,以聯絡您所在地的經銷商。

  • 1GC1-8235-BLK 20 GHz 封裝限制器 1GC1-8235-BLK 20 GHz 封裝限制器 

    1GC1-8235-BLK 20 GHz 封裝限制器

    • 內含二顆獨立的限制器,可用於單端或差動信號
    • 可經由偏壓(Biased)來調整限制位準並偵測信號
    • 最低的群組延遲(Group Delay)

  • 1GC1-8235-TR1 20 GHz 封裝限制器 1GC1-8235-TR1 20 GHz 封裝限制器 

    1GC1-8235-TR1 20 GHz 封裝限制器

    • 內含二顆獨立的限制器,可用於單端或差動信號
    • 可經由偏壓(Biased)來調整限制位準並偵測信號
    • 最低的群組延遲(Group Delay)

  • 1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 整合式二極體限制器 1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 整合式二極體限制器 

    1GC1-8053 1GC1-8053 DC-65 GHz 整合式二極體限制器

    Keysight 1GC1-8053 為 65 GHz 整合式二極體限制器,可保護敏感的 RF 電路免於遭受過量的 RF 功率、DC 暫態,以及靜電放電(ESD)等因素的破壞。

  • 1GC1-8291-BLK 直流至 50 GHz 10 dBm/可調整封裝限幅器 1GC1-8291-BLK 直流至 50 GHz 10 dBm/可調整封裝限幅器 

    1GC1-8291-BLK 直流至 50 GHz 10 dBm/可調整封裝限幅器

    1GC1-8291 為 26.5 GHz 封裝整合式二極體限制器(最高可達 50 GHz),可保護敏感的射頻電路和子系統免於遭受過量的射頻功率、DC 暫態,以及靜電放電(ESD)等因素的破壞。

  • 1GC1-8291-TR1 直流至 50 GHz 10 dBm/可調整封裝限幅器 1GC1-8291-TR1 直流至 50 GHz 10 dBm/可調整封裝限幅器 

    1GC1-8291-TR1 直流至 50 GHz 10 dBm/可調整封裝限幅器

    1GC1-8291 為 26.5 GHz 封裝整合式二極體限制器(最高可達 50 GHz),可保護敏感的射頻電路和子系統免於遭受過量的射頻功率、DC 暫態,以及靜電放電(ESD)等因素的破壞。

  • 1GG5-8042 26.5 GHz 整合式 GaAs 二極體限制器 1GG5-8042 26.5 GHz 整合式 GaAs 二極體限制器 

    1GG5-8042 26.5 GHz 整合式 GaAs 二極體限制器

    • 插入損耗:
      典型值為 0.3 dB @ 9 GHz
      典型值為 0.6 dB @ 20 GHz
    • 埠匹配(Port Match):
      S11 和 S22:典型值< 20 dB
    • P-1dB:
      典型值為 26.5 dBm @ 9 GHz
      典型值為 25 dBm @ 20 GHz

  • 1GG5-8244-BLK 封裝整合式 GaAs ESD 防護元件,直流至 8 GHz 1GG5-8244-BLK 封裝整合式 GaAs ESD 防護元件,直流至 8 GHz 

    1GG5-8244-BLK 封裝整合式 GaAs ESD 防護元件,直流至 8 GHz

    • 2.0 x 2.0 mm 封裝
    • 封裝類型:方形扁平封裝 - 無引線(SMT QFN)
    • RoHS 相符性和相容性
    • 直流至 8 GHz,封裝元件
    • 插入損耗:8 GHz 時為 0.3 dB(典型值)