您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

毫米波與微波 GaAs 乘法器

是德科技提供多種的 MMIC 乘法器(multiplier),十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

這些乘法器提供極寬的頻率範圍,並支援低轉換損耗。

這些元件只透過經銷通路供貨。 請點選「如何購買」連結,以聯絡您所在地的經銷商。

  • 1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍頻器 1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍頻器 

    1GC1-8038 1GC1-8038 20-50 GHz 倍頻器

    Keysight 1GC1-8038 被動式二極體倍頻器可在 20–50 GHz 輸出頻率下運作。

  • 1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍頻器 1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍頻器 

    1GC1-8048 1GC1-8048 40-72 GHz 倍頻器

    Keysight 1GC1-8048 平衡二極體倍頻器是由二顆蕭特基二極體(Schottky diode)及一個共平面巴倫(coplanar balun)結構所組成,可在 40-72 GHz 輸出頻率下運作。