您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

毫米波與微波 GaAs 混頻器

是德科技提供多種的 MMIC 混頻器,十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

這些混頻器提供極寬的頻率範圍,並支援低轉換損耗。

這些元件只能透過經銷通路採購。 請點選「如何購買」連結,以聯絡您所在地的經銷商。

  • 1GC1-8063 3–43 GHz 諧波混頻器 1GC1-8063 3–43 GHz 諧波混頻器 

    1GC1-8063 3–43 GHz 諧波混頻器

    • 射頻埠:3 – 43 GHz
    • 本地震盪器埠:3.5 – 14 GHz
    • 中頻埠:200 – 400 MHz

  • 1GC1-8068 1GC1-8068 DC-50 GHz 主動混頻器 1GC1-8068 1GC1-8068 DC-50 GHz 主動混頻器 

    1GC1-8068 1GC1-8068 DC-50 GHz 主動混頻器

    Keysight 1GC1-8068 主動混頻器具備寬頻、低功耗、低轉換損耗等優異特性,可同時在基礎與諧波混頻模式下運作。

  • 1GC1-8118 高動態範圍混頻器 1GC1-8118 高動態範圍混頻器 

    1GC1-8118 高動態範圍混頻器

    • 射頻埠:0–4.0 GHz
    • 本地震盪器埠:3.0–11.0 GHz
    • 中頻埠:3.0–11.0 GHz

  • 1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 雙平衡混頻器 1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 雙平衡混頻器 

    1GG5-8045 1GG5-8045 110 GHz 雙平衡混頻器

    Keysight 1GG5-8045 寬頻環形二極體混頻器可同時於基礎與諧波混頻模式下運作。