資料擷取選項和配件
-
DAQM901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 DAQ970A
DAQM901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 DAQ970A
- 20 通道多工器 + 2 通道,專用於電流量測
- 2 線和 4 線式掃描
- 300 V 切換
- 80 ch/s 掃描
- 內建熱耦參考接面
-
DAQM905A 2 GHz 雙 1:4 射頻多工器,50 Ω 模組,適用於 DAQ970A
DAQM905A 2 GHz 雙 1:4 射頻多工器,50 Ω 模組,適用於 DAQ970A
- 雙 4 通道射頻多工器
- 2 GHz 頻寬,50 Ω
- 堆疊在一起,最多可支援 16:1 多工器
-
34161A 配件收納包
34161A 配件收納包
Keysight 34161A Cordura 收納包可穩穩地安裝在 Keysight 34401A 與 34420A 萬用電錶,以及 34970A 資料擷取/切換器的上方。
-
34308A 熱敏電阻器套件
34308A 熱敏電阻器套件
- 數量 5 個,溫度範圍:0°C 至 75°C
- 互換性:0.1 °C
- 接線端子:裸線
- 熱敏電阻:最大直徑 0.095 英吋(2.4 mm)
-
32 AWG 鍍錫實心銅線:最小直徑 3.0 英吋 (76 mm)
-
34901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A
34901A 20 通道多工器(2 線/4 線)模組,適用於 34970A/34972A
Keysight 34901A 模組適用於 34970A/34972A 資料擷取/切換器,是用途最廣的通用型掃描多工器。
-
34906A 2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組
34906A 2 GHz 雙 1:4 RF 多工器,用於 34970A 的 75 Ohm 模組
用於 34970A 資料擷取/切換組件的 Keysight 34906A RF 多工器模組,提供高頻和脈衝信號的寬頻切換功能。
-
34908A 40頻道單端式多工器模組
34908A 40頻道單端式多工器模組
使用34970A資料蒐集/交換器用的Keysight 34908A模組,為電池測試、元件特性分析與桌上型測試等common-low應用,提供最大的密度。
-
E5810B LAN/GPIB/USB 閘道器
E5810B LAN/GPIB/USB 閘道器
- 透過 LAN 對 GPIB、USB 和 RS-232 儀器進行遠端存取及控制的統包式解決方案
- 高達每秒 1.2 MB 的 GPIB 傳輸速率
- 支援 1000BASE-T(1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet 連接
- 受密碼保護的網頁配置介面