您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器電流探棒

電流探棒可感應流經導體的電流,並將其轉換成電壓,以便在示波器上觀察和量測。是德科技電流探棒採用混合技術,包括可用來檢測直流電流的霍爾效應(Hall-effect)感測器,以及可檢測交流電流的電流變壓器。

採用分離核心結構的電流探棒,可輕易鉤住和脫離導體,因此不需要與電路作電氣連接。提供的量測頻寬為直流至 100MHz。

交流/直流電流探棒

比較所有電流探棒 (13)

搜尋示波器探棒

  • 1146B 100 kHz/100 A 電流探棒 1146B 100 kHz/100 A 電流探棒 (1) 

    1146B 100 kHz/100 A 電流探棒

    • 頻率範圍: 直流至100 kHz(-3dB 的電流下降)
    • 電流範圍: 100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
    • 工作電壓: 最大 600 V
       

  • N2893A 100 MHz/15A 交流/直流電流探棒 N2893A 100 MHz/15A 交流/直流電流探棒 (1) 

    N2893A 100 MHz/15A 交流/直流電流探棒

    Keysight N2893A 是 100 MHz/15 A 的交流/直流電流探棒,配備 AutoProbe 介面,可用於 Infiniium 與 InfiniiVision 系列示波器 (不適用於6000系列100 MHz機型)。

  • N7026A 交流與直流高靈敏度鉤鉗電流探棒,150MHz N7026A 交流與直流高靈敏度鉤鉗電流探棒,150MHz (1) 

    N7026A 交流與直流高靈敏度鉤鉗電流探棒,150MHz

    • 鉤鉗式
    • 直流至 150 MHz
    • 高靈敏度:低至 1 mA/div
    • 40 Apeak

  • N7040A Rogowski 交流電流探棒,23 MHz、3000 A N7040A Rogowski 交流電流探棒,23 MHz、3000 A (1) 

    N7040A Rogowski 交流電流探棒,23 MHz、3000 A

    • 峰值電流:3,000 Apeak
    • 簡易、靈活的探針迴路
    • 頻寬:3 Hz 到 24 MHz

  • N7041A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、600 A N7041A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、600 A (1) 

    N7041A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、600 A

    • 峰值電流:600 Apeak
    • 簡易、靈活的探針迴路
    • 頻寬:12 Hz 到 30 MHz

  • N7042A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、300 A N7042A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、300 A (1) 

    N7042A Rogowski 交流電流探棒,30 MHz、300 A

    • 峰值電流:300 Apeak
    • 簡易、靈活的探針迴路
    • 頻寬:9.2 Hz 到 30 MHz

  • 1147B 交流/直流電流探棒,50 MHz/15A 1147B 交流/直流電流探棒,50 MHz/15A (1) 

    1147B 交流/直流電流探棒,50 MHz/15A

    • 寬廣的頻寬:直流至 50MHz
    • 低雜訊(<2.5 mA rms)
    • 低電路插入損耗

  • N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流電流探棒 N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流電流探棒 (1) 

    N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流電流探棒

    最新的 Keysight N2780B 電流探棒可與任何具有高阻抗 BNC 輸入的示波器相容,為交流與直流電流量測提供精確又可靠的解決方案。

  • N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流電流探棒 N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流電流探棒 (1) 

    N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流電流探棒

    最新的 N2781B 電流探棒可與任何具有高阻抗 BNC 輸入的示波器相容,為交流與直流電流量測提供精確又可靠的解決方案。

  • N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒 N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒 (1) 

    N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流電流探棒

    最新的 N2782B 電流探棒可與任何具有高阻抗 BNC 輸入的示波器相容,為交流與直流電流量測提供精確又可靠的解決方案。

Oscilloscope Current Probes [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete oscilloscope current probes.