示波器高電壓差動主動式探棒
「差動式探棒」是主動式探棒,具備兩個輸入 (一個正一個負) 與獨立的接地引線,驅動單一條終止於 50Ω 的纜線,將其輸出傳送至一個示波器通道。輸出信號與兩個輸出所產生電壓間的差成正比。差動式探棒是用來檢視互相參考而非參考接地的信號、直流偏移值廣大時的小型信號,以及電源線雜訊等其他共模信號。
搜尋示波器探棒
-
DP0001A 400 MHz 高電壓差動式探棒 (1)
DP0001A 400 MHz 高電壓差動式探棒
DP0001A 400 MHz 高電壓差動式探棒,具有 2 kV 主電源隔離,並符合 1 kV CAT III 標準。在測試現今的 WBG 功率元件、功率轉換器,或馬達驅動器時,它是進行準確的高電壓功率不可或缺的工具。
-
N2891A Keysight N2891A 70 MHz,7 kV 高電壓差動式探棒 (1)
N2891A Keysight N2891A 70 MHz,7 kV 高電壓差動式探棒
藉由使用Keysight N2891A 70 MHz高電壓差動式探棒,是德的傳統式接地示波器可執行高達 ±7,000 V的差動和同模電壓的浮接信號 (floating signal) 量測。
-
N2818A 200 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面 (1)
N2818A 200 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面
- 適合各種應用的超寬動態範圍: ±20V 差動,±60V 共模
- 低探棒負載的高輸入電阻與低輸入電容: 輸入之間為 1 MΩ//3.5 pF
- 直接連接至 AutoProbe 介面 (無需使用電源供應器)
-
N2819A 800 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面 (1)
N2819A 800 MHz 10:1 差動式探棒,AutoProbe 介面
- 適合各種應用的超寬動態範圍: ±15V 差動,±30V 共模
- 低探棒負載的高輸入電阻與低輸入電容: 輸入間為 200 kΩ//1pF
-
直接連接至 AutoProbe 介面 (無需使用電源供應器)
-
N2804A 300-MHz 高電壓差動式探棒 (1)
N2804A 300-MHz 高電壓差動式探棒
- 300-MHz 頻寬的差動式探棒
- 高達 ±300 V 直流 + 峰值交流,在 1 MHz 時具有大於 70 dB 的高 CMRR
- AutoProbe 介面
-
N2805A 200-MHz 高電壓差動式探棒 (1)
N2805A 200-MHz 高電壓差動式探棒
- 具有 200-MHz 頻寬的差動式探棒
- ±100 V 直流 + 峰值交流,在 1 MHz 時具有大於 70 dB 的高 CMRR
- 長達 5 公尺的纜線長度