您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

InfiniiMax 示波器差動主動式探棒

Keysight InfiniiMax 1130B-34B、1168B/69B、N2800A-03A、N7000A-03A 和 N2830A-32A 與 MX0023A 差動式探棒系統可提供 1.5 至 30 GHz 頻寬,提供無與倫比的效能與實用性,以及以下優點:

  • MX0023A,業界最高頻寬的 RC 探棒放大器
  • 業界第一至探針全 30 GHz 頻寬(N2803A 與 Infiniium 90000 X 系列搭配)
  • 業界最低的探棒與示波器系統雜訊
  • 頻率響應在整個頻寬規格中維持平坦,以消除頻內共振對探棒造成的失真與負載
  • 創新阻尼電阻器探針,可補償與導線相關的電感與電容,並防止量測信號失真
  • 突破性差動式探棒系統設計,讓使用者能利用單個探棒放大器進行單端或差動量測(視所選擇的探棒頭與配件而定)
  • 可替換式點測器探針,讓探棒變得更易用,用途更廣
  • 業界首款差動式探棒解決方案,可於極端溫度條件下,在環境試驗室與其他設定中進行示波器量測
  • 業界首款經濟型無導線銲接式差動探棒解決方案,提供完整頻寬及 ZIF 探棒頭
  • 業界首款高速差動式探棒解決方案,提供寬動態範圍和 N2880A 在線式衰減器
  • InfiniiMode 技術大幅提高了探棒的量測功能與易用性,使得探棒能夠量測差動、單端 A 或 B,以及差動信號的共模成分
  • QuickTip − 業界唯一的快拆式高速探棒頭/探針,使用磁鐵以機械方式來連接/斷開各個電氣接觸點

Keysight Infiniium 示波器與 InfiniiMax 探棒的組合,可建構最簡單易用的高效能探量系統,適用於高速數位設計。

比較所有 InfiniiMax 差動式探棒 (17)

搜尋示波器探棒

  • MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 探棒放大器 MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 探棒放大器 (1) 

    MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 探棒放大器

    MX0023A InfiniiMax RC 探棒提供高達 25 GHz 的差動頻寬和 RC 輸入阻抗特性,可滿足現代高速探量所需的極低中頻帶負載。其中包含各式各樣的連接解決方案。

  • N7000A InfiniiMax III+ 系列 8 GHz 探棒放大器 N7000A InfiniiMax III+ 系列 8 GHz 探棒放大器 (1) 

    N7000A InfiniiMax III+ 系列 8 GHz 探棒放大器

    • InfiniiMode
    • 與所有 InfiniiMax III/III+ 配件和新的 QuickTip 頭相容
    • 探棒放大器裝有「量測的」S 參數,可實現更準確的交流修正

  • N7001A InfiniiMax III+ 系列 13 GHz 探棒放大器 N7001A InfiniiMax III+ 系列 13 GHz 探棒放大器 (1) 

    N7001A InfiniiMax III+ 系列 13 GHz 探棒放大器

    • InfiniiMode
    • 與所有 InfiniiMax III/III+ 配件和新的 QuickTip 頭相容
    • 探棒放大器裝有「量測的」S 參數,可實現更準確的交流修正

  • N7002A InfiniiMax III + 系列 16 GHz 探棒放大器 N7002A InfiniiMax III + 系列 16 GHz 探棒放大器 (1) 

    N7002A InfiniiMax III + 系列 16 GHz 探棒放大器

    • InfiniiMode
    • 與所有 InfiniiMax III/III+ 配件和新的 QuickTip 頭相容
    • 探棒放大器裝有「量測的」S 參數,可實現更準確的交流修正

  • N7003A InfiniiMax III+ 系列 20 GHz 探棒放大器 N7003A InfiniiMax III+ 系列 20 GHz 探棒放大器 (1) 

    N7003A InfiniiMax III+ 系列 20 GHz 探棒放大器

    • InfiniiMode
    • 與所有 InfiniiMax III/III+ 配件和新的 QuickTip 頭相容
    • 探棒放大器裝有「量測的」S 參數,可實現更準確的交流修正

  • 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒 (1) 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探棒

    • 頻寬:1.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:探量單端時為 +/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V 峰值
       

  • 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 (1) 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒

    • 頻寬:3.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V
       

  • 1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 (1) 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒

    • 頻寬:5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 (1) 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒

    • 頻寬:7 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 (1) 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:10 GHz
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V