您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

比較產品

桌上型 LCR 和電阻錶

觀看此系列產品詳細資訊

價格如有變動,恕不另行通知。

選擇產品特色

5 / 5 符合的產品

排序:
產品 Frequency Range Basic Accuracy 量測範圍 (準確度 < 10%) 直流偏壓 主要的應用程式
E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

20 Hz to 300 k/500 k/1 MHz 0.05% 4 mΩ to 174 MΩ 1.5V, 2V
  • LCR 元件
  • 材質
E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

基本配套價格: NT$ 609,010

採購/租賃說明

20 Hz to 2 MHz 0.05% 4 mΩ 至 174 MΩ 標準 1.5V, 2V 選項 001 +/- 40V
  • LCR 元件
  • 材質
  • 半導體
4285A 高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz [已停產] 4285A 高精密度LCR錶,75 kHz到30 MHz [已停產]

基本配套價格: n/a

75 kHz to 30 MHz 0.10% 2 mΩ 至 80 MΩ 選項 001 +/- 40V
  • LCR 元件
  • 材質
  • 半導體
E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

1 MHz to 3 GHz 0.80% 140 mΩ to 4.8 kΩ n/a
  • 電感器
  • EMI 濾波器
  • LCR 元件
E4981A 電容計 E4981A 電容計

基本配套價格: 視產品配置而定

採購/租賃說明

120 Hz, 1 kHz, 1 MHz 0.07% 0.003 pF to 2 mF n/a
  • 大容量積層陶瓷電容器
  • 陶瓷電容器