桌上型 LCR 和電阻錶
是德提供各種桌上型 LCR 錶,以滿足您在研發、製造、品質保證或進貨檢測等領域的量測需求。 除了是德桌上型 LCR 錶提供的高量測效能和通用功能外,您還能在是德的全套阻抗量測附件中找到最適合您的量測附件。
您在尋找符合業界標準的 LCR 錶嗎? 查看 Keysight E4980AL 和 E4980A 精密型 LCR 錶
尋找 LCR 和電阻錶
-
E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz (1)
E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
- 頻率:20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
- 基本準確度為 +/- 0.05 %
- 100 uV 至 2 Vrms、1 uA 至 20 mA 可變測試信號
- 1.5/2 V 的直流偏壓
- 直流電阻量測
-
E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz (1)
E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz
- 頻率:20 Hz 到 2 MHz
- 基本準確度為 +/- 0.05 %
- 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
- 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
- 可使用選項 200 執行 Rdc 量測
-
E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz (1)
E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz
- 高速量測:0.9 ms (模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
- 0.8% 的基本準確度與無與倫比的量測重測穩定度
- 寬廣的阻抗量測範圍:140 mΩ 至 4.8 kΩ
- SCPI 指令和處理器介面與 Keysight 4287A 相容
Bench Top LCR Meters [已停產]
This page provides product support information for discontinued and obsolete LCR meters.