您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

桌上型 LCR 和電阻錶

是德提供各種桌上型 LCR 錶,以滿足您在研發、製造、品質保證或進貨檢測等領域的量測需求。 除了是德桌上型 LCR 錶提供的高量測效能和通用功能外,您還能在是德的全套阻抗量測附件中找到最適合您的量測附件。

您在尋找符合業界標準的 LCR 錶嗎? 查看 Keysight E4980AL 和 E4980A 精密型 LCR 錶

查看LCR 錶、阻抗分析儀和測試夾具選購指南

比較所有 LCR 和電阻錶 (4)

尋找 LCR 和電阻錶

  • E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz (1) 

    E4980AL 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz

    • 頻率:20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 100 uV 至 2 Vrms、1 uA 至 20 mA 可變測試信號
    • 1.5/2 V 的直流偏壓
    • 直流電阻量測

  • E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz (1) 

    E4980A 精準型 LCR 錶,20 Hz 至 2 MHz

    • 頻率:20 Hz 到 2 MHz
    • 基本準確度為 +/- 0.05 %
    • 內建 40V 直流偏壓,20 Vrms 測試信號(選項 001)
    • 可使用選項 002 和 42841A 偏壓電流源執行 40 A 直流量測
    • 可使用選項 200 執行 Rdc 量測

  • E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz (1) 

    E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz

    • 高速量測:0.9 ms (模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
    • 0.8% 的基本準確度與無與倫比的量測重測穩定度
    • 寬廣的阻抗量測範圍:140 mΩ 至 4.8 kΩ
    • SCPI 指令和處理器介面與 Keysight 4287A 相容

  • E4981A 電容計 E4981A 電容計 (1) 

    E4981A 電容計

    Keysight E4981A 電容計可為生產線的陶瓷電容器測試,提供可靠的高速量測。

  • LCR Meters Upgrades LCR Meters Upgrades 

    LCR Meters Upgrades

    Complete list of the LCR Meters Upgrades

Bench Top LCR Meters [已停產]
This page provides product support information for discontinued and obsolete LCR meters.