GPIB 產品與纜線
GPIB 是今日在大多數測試儀器上常見到的介面,是德針對此提供了廣泛的 GPIB 產品,協助您以合理的價格輕鬆連接及控制儀器。
選擇以下合適的產品,立即省時、省錢並提高您的生產力
-
82350C 高效能 PCI 轉 GPIB 介面卡 (1)
82350C 高效能 PCI 轉 GPIB 介面卡
- PCI IEEE-488 介面卡,適用於 PC
- 傳輸速率高達 900 KB/s
- 雙處理器支援最新的 Windows 作業系統
- 對所有配置提供最快的 GPIB 傳輸速度
- 標準和短鐵片提供靈活的連接方式
-
82351B 高效能 PCIe 轉 GPIB 介面卡 (1)
82351B 高效能 PCIe 轉 GPIB 介面卡
- 1.4 MB/s 的高傳輸速率
- 透過擴充插頭提供更高的靈活性(PCIe 1x 和更高的版本)
- 3.3 V 信號位準,可降低功耗
- 需要很大頻寬的測試應用
-
E5810B LAN/GPIB/USB 閘道器 (1)
E5810B LAN/GPIB/USB 閘道器
- 透過 LAN 對 GPIB、USB 和 RS-232 儀器進行遠端存取及控制的統包式解決方案
- 高達每秒 1.2 MB 的 GPIB 傳輸速率
- 支援 1000BASE-T(1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet 連接
- 受密碼保護的網頁配置介面