您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

無線通訊測試儀軟體

使用可充分利用測試儀功能並讓您持續使用軟體維護的軟體來執行自動測試

使用設計目的在簡化無線通訊量測、耗時且複雜量測的自動測試及分析工作的軟體產品,擴充是德無線通訊測試儀的功能。軟體產品適用於所有無線通訊測試儀平台 - 針對蜂巢式行動裝置、WiMAX™、LTE 及 Bluetooth®/WLAN 裝置的自動測試。

增加您無線通訊測試儀的價值

比較所有無線測試儀軟體 (67)

搜尋無線測試儀軟體

  • UXM 測試與實驗室應用 UXM 測試與實驗室應用 (4) 

    UXM 測試與實驗室應用

    • 安裝於 Keysight E7515A UXM 無線測試儀
    • 支援 RF 設計驗證的測試應用軟體
    • 支援 RF 和功能設計驗證的實驗室應用軟體
       

  • X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF (25) 

    X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF

    • 搭配使用 EXM 無線測試儀和 EXF 無線測試儀執行 Femtocell 測試
    • 提供基於標準的量測功能,可測試蜂巢式和無線裝置
    • 可協助您快速提升產能,並將量產製造流程最佳化
    • 可大幅加快多格式無線裝置和 Femtocell 裝置的製造速率
       

  • 8960 Test and Lab Applications 8960 Test and Lab Applications (23) 

    8960 Test and Lab Applications

    • Use with 8960 Series 10 (E5515C/E) communications test set
    • Technology-specific applications for testing 2G, 3G, and 3.5G devices
    • Test applications tailored to manufacturing needs
    • Lab applications tailored for R&D environment

  • 無線測試管理軟體 無線測試管理軟體 (8) 

    無線測試管理軟體

    Expedite test automation development and optimization in R&D, manufacturing, and repair/service operations with Wireless Test Manager PC software.

  • 互動式功能測試(IFT)軟體 [已停產] 互動式功能測試(IFT)軟體 [已停產] (2) 

    互動式功能測試(IFT)軟體 [已停產]

    • 用於 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 無線通訊測試儀
    • 在實驗室環境中進行實際的行動裝置功能測試
    • 找出設計階段早期的缺陷 – 降低整體生產成本

  • E6584A 無線通訊協定顧問軟體 [已停產] E6584A 無線通訊協定顧問軟體 [已停產] (1) 

    E6584A 無線通訊協定顧問軟體 [已停產]

    透過 Keysight E6584A 無線通訊協定顧問軟體,您將可在開發新的無線產品或應用軟體之際,快速收集與解讀無線通訊協定訊息,以進行功能驗證,並且隔離和解決通訊協定問題。

  • E6965A Location Server Emulator for SUPL A-GPS Device Testing [已停產] E6965A Location Server Emulator for SUPL A-GPS Device Testing [已停產] (1) 

    E6965A Location Server Emulator for SUPL A-GPS Device Testing [已停產]

    • Used with the Keysight 8960 Series 10 (E5515C/E5515E) wireless communications test set
    • Facilitates A-GPS testing via the user plane (IP data) by emulating a SUPL location platform (SLP)
    • Uses existing infrastructure & standards for data transfers

  • E6966B IMS-SIP 網路模擬軟體 E6966B IMS-SIP 網路模擬軟體 (1) 

    E6966B IMS-SIP 網路模擬軟體

    • 手動控制或透過定義的 API 進行自動控制
    • 註冊、身份驗證、登出、VoIP 語音、E911、影片和簡訊
    • PRACK、前提條件、IPSec
    • 選項用於增強型語音服務 EVS 編碼解碼器和會議功能

  • N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停產] N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停產] (1) 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停產]

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • N5122A LTE TDD 信號產生和分析軟體,適用於 E6610A RRH 測試儀 [已停產] N5122A LTE TDD 信號產生和分析軟體,適用於 E6610A RRH 測試儀 [已停產] (1) 

    N5122A LTE TDD 信號產生和分析軟體,適用於 E6610A RRH 測試儀 [已停產]

    N5122A LTE TDD 信號產生和分析軟體適用於 E6610A 遠端射頻收發模組測試儀提供信號產生和分析功能,以便進行各種不同的關鍵量測。

Wireless Solutions & Software [已停產]
Support information for your discontinued lab applications, calibration applications, general purpose applications and software for wireless test