您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PCI Express® 模擬器

完整驗證 DUT (待測裝置)

  • 同時模擬根聯合體 (root complex) 和端點,以測試所有類型的 PCI Express® 2.0 待測裝置。
  • 使用通訊協定試驗器 (protocol exerciser),建立少見案例和注入錯誤,驗證在極端條件下的待測裝置。
  • 使用通訊協定試驗器和測試背板測試端點,而非系統。
  • 使用內建的 API 介面自動測試。

完整的連結測試

  • 預先定義的 LTSSM 測試,可在驗證複雜而難以測試的待測裝置 LTSSM 狀態轉換時,提供協助。
  • 輕鬆驗證 2.0 規格的新增項目,包括動態通道寬度挑戰和鏈結協商。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的註冊商標。

  • N5309A 模擬試驗器、PTC 與相容性測試 [已停產] N5309A 模擬試驗器、PTC 與相容性測試 [已停產] 

    N5309A 模擬試驗器、PTC 與相容性測試 [已停產]

    適用 PTC2 的獨立 PCIe 卡、相容性測試與模擬試驗器及 LTSSM 測試