您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PCI Express® 分析儀模組

可靠的流量擷取與分析;使用 x1 至 x16 協定分析儀可以輕鬆瞭解系統流量。

  • 可靠擷取 2.5 Gb/s 與 5 Gb/s PCI Express® 流量。
  • 先進的觸發功能可減少偵測難以發現之錯誤所需的時間。
  • 可靠的現有 L0 資料擷取,利用業界 11 項快速訓練程序的最快速鎖定時間 (典型)
  • 透過具備簡易流量檢視的內文相關輔助說明欄分析,更快速輕鬆地瞭解資料。

更多有用的資訊 探測指南

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的註冊商標。

  • N5322A 主動狀態電源管理測試適用的擴充介面模組 [已停產] N5322A 主動狀態電源管理測試適用的擴充介面模組 [已停產] 

    N5322A 主動狀態電源管理測試適用的擴充介面模組 [已停產]

    協定分析儀中業界最快速的鎖定時間;適用 PCIe 2.0 的ASPM™

  • N5306A PCI Express 1.0 和 2.0 適用的協定分析儀 [已停產] N5306A PCI Express 1.0 和 2.0 適用的協定分析儀 [已停產] 

    N5306A PCI Express 1.0 和 2.0 適用的協定分析儀 [已停產]

    Keysight N5306A 分析模組是一部 I/O 刀鋒伺服器 (I/O blade),可提供 PCI Express 1.0 和 2.0 的硬體擷取功能。