您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

天線測試,射頻子系統 – 10 MHz 至 26.5 GHz,可擴展至更高頻率

Keysight Antenna Test

天線量測之最新產業標準

可執行近場、遠場和 RCS 量測

用 Keysight PNA-X 解決方案取代您的 8510/8530 系統

可結合 MXG 信號產生器和是德混頻器及開關,以建立完整的天線測試解決方案。

閱覽: 天線測試解決方案選購指南

討論天線量測議題: 網路分析儀論壇

發揮預算效益: 網路分析儀促銷方案

尋求協助: PNA 系列服務與支援

瀏覽: 天線量測應用網頁

  • 85309B LO/IF 配置單元 85309B LO/IF 配置單元 

    85309B LO/IF 配置單元

    • 允許將混頻器置於待測天線處
    • 可支援高達 18 GHz 的基本混頻速率,以獲得最佳的靈敏度
    • 可有效斥拒不需要的突波信號

  • 85320A 測試混合模組 85320A 測試混合模組 

    85320A 測試混合模組

  • 85320B Keysight 85320B 參考混波器模組 85320B Keysight 85320B 參考混波器模組 

    85320B Keysight 85320B 參考混波器模組

  • 85331B Solid State Switch, 45 MHz to 50 GHz, SPDT 85331B Solid State Switch, 45 MHz to 50 GHz, SPDT 

    85331B Solid State Switch, 45 MHz to 50 GHz, SPDT

    The Keysight 85331B single-pole-double-throw (SP2T) solid state switch maximizes your frequency range from 45 MHz up to 50 GHz.

  • 85332B Solid State Switch, 45 MHz to 50 GHz, SP4T 85332B Solid State Switch, 45 MHz to 50 GHz, SP4T 

    85332B Solid State Switch, 45 MHz to 50 GHz, SP4T

    The Keysight 85332B single-pole-four-throw (SP4T) solid state switch maximizes your frequency range from 45 MHz up to 50 GHz, offering excellent performance with high isolation and fast switching speed.

  • N5280A Frequency down converter, 10 MHz to 26.5 GHz N5280A Frequency down converter, 10 MHz to 26.5 GHz 

    N5280A Frequency down converter, 10 MHz to 26.5 GHz

    The N5280A is a four channel frequency converter test set. This test set is used with the N5242A 2-Port or 4-Port PNA-X Network Analyzer, and the N5264A Measurement Receiver.

  • N5281A N5281A 降頻器,10 MHz 至 50 GHz N5281A N5281A 降頻器,10 MHz 至 50 GHz 

    N5281A N5281A 降頻器,10 MHz 至 50 GHz

    N5281A 為四通道變頻器測試儀, 可與 Keysight N5242A 2 埠或 4 埠 PNA-X 網路分析儀,以及 Keysight N5264A量測接收器搭配使用。