您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PNA/PNA-X 毫米波網路分析儀 - 10 MHz 到 110 GHz,最高可擴充至 1.05 THz

頻率高達 110 GHz 的單次掃瞄解決方案,配備 1 mm 同軸連接器:

Keysight PNA-X 毫米波網路分析儀
Keysight N5250C PNA 毫米波網路分析儀,10 MHz 到110 GHz

頻率高達 0.5 THz 的波導頻段解決方案,包含 WR22、WR15、WR12、WR12X、WR10、WR06、WR05、WR03,及 WR2.2:

  • 2 埠 PNA 與 N5260 的組合可建構低成本、高效益的解決方案
  • 2 或 4 埠 PNA-X 可與 N5261 或 N5262 結合 (分別組成 2 埠或 4 埠毫米波解決方案),提供最完整的解決方案

卓越的效能與靈活性

  • 用於寬頻毫米波量測時具有出色的效能
  • 適合同軸、晶圓上,以及波導量測
  • 脈衝射頻、多埠及 4 埠的真正差分量測
  • 元件特性、模組及參數萃取
  • 程式碼與 Keysight 8510 系列相容

觀看技術總覽:Keysight PNA 毫米波網路分析儀技術總覽

尋求協助:Keysight PNA 系列服務與支援

觀看影片:基於 Keysight PNA-X 之 110 GHz 解決方案的主要特性總覽 

  • N5261A 是德 PNA 毫米波網路分析儀,10 MHz 到 110 GHz N5261A 是德 PNA 毫米波網路分析儀,10 MHz 到 110 GHz 

    N5261A 是德 PNA 毫米波網路分析儀,10 MHz 到 110 GHz

    10 MHz 到 110 GHz 網路分析儀,雙埠,具觸控螢幕顯示與軟鍵

  • N5262A Keysight PNA-X 網路分析儀系列、4 埠量測適用的毫米波控制器 N5262A Keysight PNA-X 網路分析儀系列、4 埠量測適用的毫米波控制器 

    N5262A Keysight PNA-X 網路分析儀系列、4 埠量測適用的毫米波控制器

    Keysight N5262A 是 4 埠毫米波控制器,可讓您使用 Keysight PNA-X 網路分析儀進行頻帶波導量測。